Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Rękawy termokurczliwe 3:1 z klejem wewnętrznym W rolce

BN 22971

  • Wskaźnik kurczliwości: 3:1
    Wewnętrzny klej chroni przed wpływami środowiska
    Bardzo elastyczny materiał
    Dobra przyczepność do stali, plastiku i wielu innych materiałów
    Bardzo dobre właściwości chemiczne, fizyczne i elektryczne
  • Temperatura kurczenia: >100 °C
  • Temperatura pracy: -55 °C ... +110 °C
  • Odporny na ogień, powlekany klejem rękaw termokurczliwy. Klej termotopliwy zapewnia efektywną, odporną na wilgoć izolację. Z uwagi na dużą kurczliwość idealnie nadaje się do obkurczania obiektów o dużych różnicach średnicy.

Marka
Marka BSA31
Materiał
Materiał Poliolefin

Tutte le caratteristiche

Cena za rolkę


Caratteristiche del prodotto

  • Wskaźnik kurczliwości: 3:1
    Wewnętrzny klej chroni przed wpływami środowiska
    Bardzo elastyczny materiał
    Dobra przyczepność do stali, plastiku i wielu innych materiałów
    Bardzo dobre właściwości chemiczne, fizyczne i elektryczne
  • Temperatura kurczenia: >100 °C
  • Temperatura pracy: -55 °C ... +110 °C
  • Odporny na ogień, powlekany klejem rękaw termokurczliwy. Klej termotopliwy zapewnia efektywną, odporną na wilgoć izolację. Z uwagi na dużą kurczliwość idealnie nadaje się do obkurczania obiektów o dużych różnicach średnicy.

Ulteriori informazioni

Cięte na życzenie.
Test: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, klasa 3 (z wyjątkiem bezbarwnych)

Caratteristiche

Marka
Marka BSA31
Materiał
Materiał Poliolefin

Prodotti simili