Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku
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
DEWALT® DCF403-2XR-QW

BN 53355 - Nitownica akumulatorowa w T STAK™-kitbox, w pełni wyposażony

  • Dla standardowych nitów - Ø: 2,4-4,8
  • Waga: 1,6 kg (tylko nitownica)
  • Długość skoku: 25 mm
  • Silnik: 18 V, bezszczotkowy
  • Siła ciągnięcia: maks. 10 kN
  • Nity na minutę: 43
  • Liczba nitów na jednym ładowaniu akumulatora: do 800 (Ø4,8) przy użyciu akumulatora 2,0 Ah
  • Zalecane nity: Nity zrywalne POP® i AVDEL®
  • Wtyczka europejska
  • Maksymalizacja produktywności w miejscu pracy dzięki beznarzędziowej wymianie końcówek i wbudowanemu schowkowi na końcówki.
  • Łatwa obsługa dzięki szybkiej instalacji akumulatora suwakowego, oświetlenie LED zapewniające dobrą widoczność podczas pracy, ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem. Zintegrowany kolektor trzpieni nitów zapewnia przechowywanie luźnych trzpieni podczas pracy narzędzia.
  • Akumulatory DeWalt 18V XR® są kompatybilne z ponad 250 narzędziami na rynku.
  • Ta nitownica akumulatorowa zwiększa mobilność i przenośność operatora, umożliwiając mu łatwe poruszanie się po aplikacjach bez ograniczeń i zagrożeń związanych z linią sprężonego powietrza

Marka
Marka DEWALT®
Marka
Marka DCF403-2XR-QW
Materiał
Materiał Różne materiały
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy

Cena netto za sztukę


Cechy produktu

  • Dla standardowych nitów - Ø: 2,4-4,8
  • Waga: 1,6 kg (tylko nitownica)
  • Długość skoku: 25 mm
  • Silnik: 18 V, bezszczotkowy
  • Siła ciągnięcia: maks. 10 kN
  • Nity na minutę: 43
  • Liczba nitów na jednym ładowaniu akumulatora: do 800 (Ø4,8) przy użyciu akumulatora 2,0 Ah
  • Zalecane nity: Nity zrywalne POP® i AVDEL®
  • Wtyczka europejska
  • Maksymalizacja produktywności w miejscu pracy dzięki beznarzędziowej wymianie końcówek i wbudowanemu schowkowi na końcówki.
  • Łatwa obsługa dzięki szybkiej instalacji akumulatora suwakowego, oświetlenie LED zapewniające dobrą widoczność podczas pracy, ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem. Zintegrowany kolektor trzpieni nitów zapewnia przechowywanie luźnych trzpieni podczas pracy narzędzia.
  • Akumulatory DeWalt 18V XR® są kompatybilne z ponad 250 narzędziami na rynku.
  • Ta nitownica akumulatorowa zwiększa mobilność i przenośność operatora, umożliwiając mu łatwe poruszanie się po aplikacjach bez ograniczeń i zagrożeń związanych z linią sprężonego powietrza

Cechy

Marka
Marka DEWALT®
Marka
Marka DCF403-2XR-QW
Materiał
Materiał Różne materiały
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Zakres dostawy

Nitownica akumulatorowa DCF403
2 akumulatory DeWalt 18V XR 2,0 Ah
1 ładowarka XR 2,0 DeWalt
1 zestaw T STAK™
po 1 końcówce: ø2,4/ø3,2/ø4/ø4,8




Odpowiednie do tego


BN 53359

DEWALT® - Szczęki zaciskowe, trzyczęściowe do nitownic - Stal

BN 53867

DEWALT® 18V XR - Zapasowy akumulator - Różne materiały

BN 53360

DEWALT® - Końcówki nosowe do nitownic - Stal