AVDEL® 73200-2000
BN 28859 - Nitownica hydropneumatyczna bez końcówki nosowej, bez odsysania trzpienii
- Do Avdelok® 5 - 9,7 mm i Monobolt® 10 mm
Waga (bez osprzętu): 4,9 kg
Skok narzędzia: 21 mm
Uciąg: 28500 N (przy 5,5 bara)
Ciśnienie robocze: maks. 7 barów
Zużycie powietrza na nit: 2,4 l
Marka |
Marka
AVDEL®
|
Marka |
Marka
73200-2000
|
Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Wszystkie cechy
Cena netto za sztukę
Cechy produktu
- Do Avdelok® 5 - 9,7 mm i Monobolt® 10 mm
Waga (bez osprzętu): 4,9 kg
Skok narzędzia: 21 mm
Uciąg: 28500 N (przy 5,5 bara)
Ciśnienie robocze: maks. 7 barów
Zużycie powietrza na nit: 2,4 l
Cechy
Marka |
Marka
AVDEL®
|
Marka |
Marka
73200-2000
|
Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Odpowiednie do tego
BN 25260
AVDEL® - Łeb rozciągający do nitownic do kołków zamykających AVDEL® 73200-2000 - Stal
BN 25261
AVDEL® 73200-4300 - Sprzęg pośredni do nitownic do kołków zamykających AVDEL® 73200-2000 - Stal
BN 25252
Końcówki nosowe do nitownic do kołków zamykających AVDEL® 73200-2000 - Stal
BN 25262
Szczęki zaciskowe do nitownic do kołków zamykających AVDEL® 73200-2000 - Stal