Tappex® 074

BN 56060 - Urządzenie do wciskania na gorąco do wkładki gwintowane wciskane

  • Wersja standardowa z jednym wkładem grzejnym
  • Kontrola prędkości instalacji
  • Zmienna temperatura do 450°C
  • Regulowana pozycja zatrzymania z lampką kontrolną
  • Długość skoku 65 mm
  • Maks. wysokość robocza (z wyjętą końcówką) 220 mm
  • Napięcie 110-230 V AC 50-60 Hz
  • Moc 400 W
  • Płyta podstawowa i obszar roboczy oświetlone podwójnym oświetleniem LED
  • Certyfikat CE; EMC – EN61000-6-4: 2007 + A1: 2001
  • Waga 31,5 kg
Factsheet: Download (PDF)

Marka
Marka Tappex®
Marka
Marka 074
Materiał
Materiał Różne materiały
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy

Cena netto za sztukę


Cechy produktu

  • Wersja standardowa z jednym wkładem grzejnym
  • Kontrola prędkości instalacji
  • Zmienna temperatura do 450°C
  • Regulowana pozycja zatrzymania z lampką kontrolną
  • Długość skoku 65 mm
  • Maks. wysokość robocza (z wyjętą końcówką) 220 mm
  • Napięcie 110-230 V AC 50-60 Hz
  • Moc 400 W
  • Płyta podstawowa i obszar roboczy oświetlone podwójnym oświetleniem LED
  • Certyfikat CE; EMC – EN61000-6-4: 2007 + A1: 2001
  • Waga 31,5 kg
Factsheet: Download (PDF)

Cechy

Marka
Marka Tappex®
Marka
Marka 074
Materiał
Materiał Różne materiały
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania



Odpowiednie do tego


BN 37830

Tappex® 074/1 - Końcówka do wciskania do urządzenie do wciskania na gorąco 074 - Stal