Śruba z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem
BN 57
DIN 931
(Norma ritirata)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
M10; M12; M14; M22: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile a richiesta
Standard
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
BN 20236 - DIN 931 - ISO 4014
Viti a testa esagonale parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 20543 - DIN 931 - ISO 4014
Viti a testa esagonale parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco con CresaCoat® C 313 Silver
BN 21201 - DIN 931 - ISO 4014
Viti a testa esagonale parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - rivestito in lamelle di zinco GEOMET® 500 A
BN 59 - DIN 931 - ISO 4014
Viti a testa esagonale parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato giallo