Contact
0

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region
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
Śruby z łbem walcowym soczewkowym Pozidriv typ Z

BN 20589

DIN 7985 A

(Norma wycofana)

~ISO 7045

~UNI 7687

~ČSN 021147


  • Siła rozciągająca 530 N/mm2
  • odkszt. plast. 0,2% 460 N/mm2

Kształt łba
Kształt łba Soczewkowy
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Wgłębienie krzyżowe Z (typu Pozidriv)
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Aluminium
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału P65
Powłoka
Powłoka anodowane

Wszystkie cechy
  • Siła rozciągająca 530 N/mm2
  • odkszt. plast. 0,2% 460 N/mm2


Standard

DIN 7985 A (Norma wycofana) ~ISO 7045 ~UNI 7687 ~ČSN 021147

Cechy produktu

  • Siła rozciągająca 530 N/mm2
  • odkszt. plast. 0,2% 460 N/mm2

Cechy

Kształt łba
Kształt łba Soczewkowy
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Wgłębienie krzyżowe Z (typu Pozidriv)
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Aluminium
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału P65
Powłoka
Powłoka anodowane