KOENIG EXPANDER® EXTOOL-B-010

BN 55900 - Narzędzie do osadzania na baterie bez wyposażenia, do zaślepki uszczelniające

  • Pull force: max. 24 kN
  • Working stroke: 30 mm
  • Weight: 2,0 kg (with battery)
  • Noise level: 78,8 dB

Marka
Marka KOENIG EXPANDER®
Marka
Marka EXTOOL-B-010
Materiał
Materiał Różne materiały

Wszystkie cechy
  • Pull force: max. 24 kN
  • Working stroke: 30 mm
  • Weight: 2,0 kg (with battery)
  • Noise level: 78,8 dB
  • Nominal voltage: 20 V
  • Capacity: Li-Ion 2.0 Ah

Cena netto za sztukę


Cechy produktu

  • Pull force: max. 24 kN
  • Working stroke: 30 mm
  • Weight: 2,0 kg (with battery)
  • Noise level: 78,8 dB
  • Nominal voltage: 20 V
  • Capacity: Li-Ion 2.0 Ah

Informacje dodatkowe

xTool-B-010 zapewnia te same wydajne, wysokowydajne możliwości, które znajdują się w naszych modelach ExTool hydro-pneumatycznych, w rozwiązaniu zasilanym bateryjnie. Akumulator litowo-jonowy zapewnia niezawodne zasilanie, eliminuje potrzebę stosowania węża pneumatycznego i umożliwia mobilną, elastyczną instalację całej linii wtyczek SK i LK KOENIG EXPANDER. Urządzenie ma tę samą maksymalną siłę ciągnącą co inne modele ExTool i można je łatwo dostosować do istniejących linii produkcyjnych oraz obsługuje szeroki zakres środowisk.

Cechy

Marka
Marka KOENIG EXPANDER®
Marka
Marka EXTOOL-B-010
Materiał
Materiał Różne materiały

Zakres dostawy

2 szt. baterii litowo-jonowych 20 V / 2.0 AH i ładowarka




Odpowiednie do tego


BN 26235

KOENIG EXPANDER® SK 550 - Zaślepki uszczelniające - Stal walcowana - wyżarzanie z niebieskim nalotem

BN 26500

KOENIG EXPANDER® SKC 550 - Zaślepki uszczelniające - Stal walcowana - wyżarzanie z niebieskim nalotem

BN 26486

KOENIG EXPANDER® SK 552 - Zaślepki uszczelniające z wydłużonym trzpieniem 30 mm - Stal walcowana - wyżarzanie z niebieskim nalotem

BN 26229

KOENIG EXPANDER® HK - Zaślepki uszczelniające - Stal walcowana - wyżarzanie miękkie - wyżarzanie z niebieskim nalotem

BN 26201

KOENIG EXPANDER® LK 600 - Zaślepki uszczelniające - Stal nierdzewna

BN 26202

KOENIG EXPANDER® LK 950 - Zaślepki uszczelniające - Stal walcowana - wyżarzanie miękkie - wyżarzanie z niebieskim nalotem

BN 26199

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Końcówka do zaślepki uszczelniające typu HK - Stal

BN 26208

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Końcówka do zaślepki uszczelniające typu SK, LK - Stal

BN 26197

KOENIG EXPANDER® SK - Tulejki dystansowe do zaślepek uszczelniających seria SK 552, z wydłużonym trzpieniem 30 mm - Stal