Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
KEENSERTS® KNM

BN 53532 - Wkładki gwintowe z klinami blokującymi wykonanie standardowe, ze swobodnie biegnącym gwintem

  • Inserti filettati: INOX 1.4305 / perni di arresto: AISI 302

Marka
Marka KEENSERTS®
Marka
Marka KNM
Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału 1.4305

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Inserti filettati: INOX 1.4305 / perni di arresto: AISI 302

Ulteriori informazioni

Forza di estrazione [N]: superficie di taglio della flangia [mm2] x resistenza alla trazione del pezzo in lavorazione [N/mm2]

Caratteristiche

Marka
Marka KEENSERTS®
Marka
Marka KNM
Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału 1.4305

Informacje montażowe

1. Wiercenie standardowym wiertłem (zmodyfikowana średnica rdzenia zgodnie z tabelą d2)
2. Pogłębianie za pomocą pogłębiacza stożkowego (80°-100°, tabela d4)
3. Gwintowanie za pomocą standardowego gwintownika (tabela d3)
4. Wkręcanie/zabezpieczanie: pneumatycznie lub ręcznie

Ilustracja informacje montażowe




Adatto a questo


BN 31909

KEENSERTS® PT - Power Tool oleopneumatico senza kit mandrino per KEENSERTS® inserti filettati - Materiali multipli

BN 31873

KEENSERTS® PTC - Power Tool oleopneumatico senza kit mandrino con cassetta degli attrezzi per KEENSERTS® inserti filettati - Materiali multipli

BN 38042

KEENSERTS® KRTM 01 - Utensile di installazione manuale per inserti filettati con perni di arresto serie miniatura e leggera KNCM / KNM / KNML - Acciaio

BN 2085

KEENSERTS® KNT 01 - Attrezzi per montaggio manuale per inserti filettati con perni di arresto serie leggera KNM / KNML - Acciaio