Choisissez votre pays ou région
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
Wkręty samowiercące z łbem stożkowym Philips typ H, z żebrami i skrzydełkami

BN 1005

~DIN 7504 P



Forme de tête
Forme de tête Fraisée avec nervures
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme H (Phillips)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau cémenté trempé
Surface
Surface zingué-bleu
Dureté
Dureté 560 HV

Toutes les caractéristiques


Standard

~DIN 7504 P

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Fraisée avec nervures
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme H (Phillips)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau cémenté trempé
Surface
Surface zingué-bleu
Dureté
Dureté 560 HV

Indication de montage

A. Ailette
B. Bois
C. Acier
1. La vis perce un trou de passage dans le bois avec l'aide de ses ailettes.
2. Les ailettes se cassent dès qu'elles buttent sur la partie métallique.
3. La vis perce un trou dans la tôle, forme le filetage et fixe de cette façon l'élément en bois sur la partie métallique. Par les nervures sous la tête, la vis va se noyer dans le bois.

Illustration indication de montage


Avertissements

ISO 4042
Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web Remarques sur: Indications d'utilisation