Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku
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
Klauke® EK 50 ML

BN 27729 - Zaciskarka elektromechaniczna zakres zaciskania 0,14-50 mm2

  • Siła zaciskania max. 15 kN
  • Cykl zaciskania < 1,5 s (w zależności od materiału złącza)
  • Ilość zaciśnięć ok. 300 dla 10 mm² Cu DIN 46234 / na ładowanie akumulatora
  • Napięcie akumulatora 10,8 V
  • Pojemność akumulatora 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Czas ładowania baterii ok. 40 min.
  • Temperatura otoczenia -10 °C … + 40 °
  • CSA-file n° 252942
Informacje o produkcie, instrukcja obsługi, dopuszczenia, więcej matryca zaciskowa do końcówki kablowe: www.klauke.com

Marka
Marka Klauke®
Marka
Marka EK 50 ML
Materiał
Materiał Różne materiały
Wersja
Wersja zakres zaciskania 0,14-50 mm2
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy

Cena netto za sztukę


Cechy produktu

  • Siła zaciskania max. 15 kN
  • Cykl zaciskania < 1,5 s (w zależności od materiału złącza)
  • Ilość zaciśnięć ok. 300 dla 10 mm² Cu DIN 46234 / na ładowanie akumulatora
  • Napięcie akumulatora 10,8 V
  • Pojemność akumulatora 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Czas ładowania baterii ok. 40 min.
  • Temperatura otoczenia -10 °C … + 40 °
  • CSA-file n° 252942
Informacje o produkcie, instrukcja obsługi, dopuszczenia, więcej matryca zaciskowa do końcówki kablowe: www.klauke.com

Informacje dodatkowe

Doskonałe rezultaty zaciskania przy minimalnym wysiłku
Klauke micro z intuicyjną funkcją PowerSense łączy w sobie zalety zaciskarek ręcznych z wygodą zaciskarek hydraulicznych zasilanych bateryjnie
Prosty i bezpieczny: koncepcja obsługi jednym przyciskiem do sterowania wszystkimi funkcjami narzędzia
Elektroniczne sterowanie z funkcją blokowania monitoruje pełne zamknięcie matryc
Proste i bezpieczne, automatyczne cofanie po zakończeniu operacji
Ręczne przewijanie w razie potrzeby
Ochrona przed gaśnięciem silnika
Ergonomiczna obudowa 2C w Klauke ""In-line-Design""
Ucho mocujące do użytku z balanserem lub jako ochrona przed upadkiem w zastosowaniach polowych
Bardzo niska waga i duża prędkość dla maksymalnej wydajności
Wydajna technologia napędowa zapewniająca niemęczącą pracę
LED do oświetlenia obszaru roboczego
Sygnalizacja konserwacji za pomocą diody LED
Raportowanie oparte na projektach z pakietem oprogramowania Klauke i-press®

Cechy

Marka
Marka Klauke®
Marka
Marka EK 50 ML
Materiał
Materiał Różne materiały
Wersja
Wersja zakres zaciskania 0,14-50 mm2
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Zakres dostawy

1 Zaciskarka elektromechaniczna
1 Matryca zaciskowa IS5071 do izolowanych konektorów 0,5 - 6 mm²
1 Bateria RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 ładowarka LGML1 do 10,8 V Li-Ion baterie, 230V
1 Walizka z tworzywa sztucznego KKEK50ML
1 Instrukcja obsługi


Ostrzeżenia

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów zasilanych baterią wymaga znajomości obowiązujących przepisów.
Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania
Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.
Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.




Odpowiednie do tego


BN 27701

Klauke® - Końcówki kablowe rurowe typ standardowy, z otworem rewizyjnym, dla małych przekrojów - Miedź - cynowana

BN 20372

BM - Zaciskowe końcówki kablowe izolowane PVC, kształt pierścieniowy - Miedź - cynowana

BN 20383

BM - Końcówki łączące z izolacją winylową - Miedź - cynowana

BN 22512 - DIN 46245

Wsuwki żeńskie z izolacją winylową - Mosiądz - cynowana

BN 22518

Wsuwki żeńskie z pełną izolacją z izolacją winylową PVC - Miedź - cynowana

BN 22521

Wsuwki męskie z izolacją winylową - Miedź - cynowana

BN 22533

Końcówki łączące izolowane PA - Miedź

BN 22535

Końcówki łączące izolowane PC - Miedź

BN 22536

Końcówki łączące z izolacją winylową - Miedź

BN 22506 - DIN 46237

Zaciskowe końcówki kablowe izolowane PA, kształt pierścieniowy - Miedź - cynowana

BN 20325

Panduit® Pan-Term® - Zaciskowe końcówki kablowe izolowane PVC, kształt pierścieniowy - Miedź - cynowana

BN 22508 - DIN 46237

Zaciskowe końcówki kablowe izolowane PC, kształt pierścieniowy - Miedź - cynowana

BN 22509 - DIN 46237

Zaciskowe końcówki kablowe izolowane PA, kształt widlasty - Miedź - cynowana

BN 20326

Panduit® Pan-Term® - Zaciskowe końcówki kablowe izolowane PVC, kształt widlasty - Miedź - cynowana

BN 20373

BM - Zaciskowe końcówki kablowe izolowane PVC, kształt widlasty - Miedź - cynowana

BN 22511 - DIN 46237

Zaciskowe końcówki kablowe izolowane PC, kształt widlasty - Miedź - cynowana

BN 22524 - DIN 46231

Kołkowe końcówki kablowe izolowane izolowane PA - Miedź - cynowana

BN 20385

BM - Końcówki igiełkowe z izolacją winylową - Miedź - cynowana

BN 22526 - DIN 46231

Kołkowe końcówki kablowe izolowane izolowane PC - Miedź - cynowana

BN 20386

BM - Końcówki kablowe płaskie z izolacją winylową - Miedź - cynowana

BN 22513 - DIN 46245

Wsuwki żeńskie izolowane PA - Miedź - cynowana

BN 22514 - DIN 46245

Wsuwki żeńskie izolowane PC - Miedź - cynowana

BN 20376

BM - Wsuwki żeńskie mosiądz cynowany z tulejką antywibracyjną - Mosiądz - cynowana

BN 22519

Wsuwki żeńskie z pełną izolacją izolowane PA - Miedź - cynowana

BN 22520

Wsuwki żeńskie z pełną izolacją izolowane PC - Mosiądz - cynowana

BN 22516

Wsuwki żeńskie izolowane PA - Miedź - cynowana

BN 22515

Wsuwki żeńskie z izolacją winylową - Miedź - cynowana

BN 22517

Wsuwki żeńskie izolowane PC - Miedź - cynowana

BN 20377

BM - Wsuwki żeńskie mosiądz cynowany z tulejką antywibracyjną - Mosiądz - cynowana

BN 20379

BM - Wsuwki żeńskie mosiądz cynowany z tulejką antywibracyjną - Mosiądz - cynowana

BN 20380

BM - Wsuwki żeńskie mosiądz cynowany z tulejką antywibracyjną - Mosiądz - cynowana

BN 22522

Wsuwki męskie izolowane PA - Miedź - cynowana

BN 22523

Wsuwki męskie izolowane PC - Miedź - cynowana

BN 20375

BM - Wsuwki męskie mosiądz cynowany z tulejką antywibracyjną - Mosiądz - cynowana

BN 20378

BM - Wsuwki męskie mosiądz cynowany z tulejką antywibracyjną - Mosiądz - cynowana

BN 22531

Wsuwki męskie izolowane PA - Miedź - cynowana

BN 22530

Wsuwki męskie z izolacją winylową - Miedź - cynowana

BN 22528

Wsuwki żeńskie z pełną izolacją izolowane PA - Miedź - cynowana

BN 22527

Wsuwki żeńskie z pełną izolacją z izolacją winylową - Miedź - cynowana

BN 22539

Końcówki ślepe izolowane PA - Miedź

BN 20331

Nieprzelotowy łącznik kablowy z izolacją PA 6.6 kolor naturalny - Miedź - cynowana

BN 27787

Klauke® RAML1225 - Replacement battery for crimping tools - Różne materiały

BN 27764

Klauke® LGML1 - Charger for battery with 10,8 V - Różne materiały