Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv typ Z i zakończeniem stożkowym typu C
BN 14066
DIN 7982 C
(Estándar descatalogado)
~ISO 7050
~UNI 6955 AB
~ČSN 021237
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Tratamiento del material |
Tratamiento del material
cementado templado
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Hasta |
Hasta
450 HV
|
Alle Eigenschaften
Ładowanie wariantów produktów...
Norm
Zusätzliche Informationen
Eigenschaften
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Tratamiento del material |
Tratamiento del material
cementado templado
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Hasta |
Hasta
450 HV
|
Advertencias
ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.
BN 11255 - ISO 14586 C
Tornillos autorroscantes con cabeza avellanada con hueco hexalobular con extremo cónico tipo C - Acero - cementado templado - cincado pasivado azul
BN 990 - DIN 7972 C - ~ISO 1482
Senk-Blechschrauben mit Schlitz und Spitze Form C - Stahl - einsatzgehärtet - verzinkt-blau
BN 995 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Phillips Form H und Spitze Form C - Stahl - einsatzgehärtet - verzinkt-blau