KOENIG EXPANDER® EXTOOL-040-2
BN 26363 - Hydrauliczno-pneumatyczne urządzenie montażowe bez końcówki, ze zbierakiem końcówek trzpieni, do zaślepki uszczelniające typu SK/SKC, LK
- Waga: 2,7 kg
- Sila ciagu 7 bar: 24 kN
- Skok roboczy: 18 mm
- Ciśnienie robocze (min. - max.): 5 - 7 bar
- Zużycie powietrza: 5,6 bar: 3,5 l
- Natężenie dźwięku: < 75 dB (A)
- Dlugosc cyklu: 2 s
Marka |
Marka
KOENIG EXPANDER®
|
Marka |
Marka
EXTOOL-040-2
|
Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
Wszystkie cechy
Cena netto za sztukę
Cechy produktu
- Waga: 2,7 kg
- Sila ciagu 7 bar: 24 kN
- Skok roboczy: 18 mm
- Ciśnienie robocze (min. - max.): 5 - 7 bar
- Zużycie powietrza: 5,6 bar: 3,5 l
- Natężenie dźwięku: < 75 dB (A)
- Dlugosc cyklu: 2 s
Cechy
Marka |
Marka
KOENIG EXPANDER®
|
Marka |
Marka
EXTOOL-040-2
|
Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
Odpowiednie do tego
BN 26212
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Końcówka do zaślepki uszczelniające typu LK - Stal
BN 26235
KOENIG EXPANDER® SK 550 - Zaślepki uszczelniające - Stal walcowana - wyżarzanie z niebieskim nalotem
BN 26216
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Szczęki zaciskowe, trzyczęściowe do hydrauliczno-pneumatycznego urządzenia montażowego, do zaślepki uszczelniające typu SK/SKC, LK - Stal
BN 26486
KOENIG EXPANDER® SK 552 - Zaślepki uszczelniające z wydłużonym trzpieniem 30 mm - Stal walcowana - wyżarzanie z niebieskim nalotem
BN 26204
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Popychacz do hydrauliczno-pneumatycznego urządzenia montażowego, do zaślepki uszczelniające typu HK, SK/SKC, LK - Stal
BN 26201
KOENIG EXPANDER® LK 600 - Zaślepki uszczelniające - Stal nierdzewna
BN 26197
KOENIG EXPANDER® SK - Tulejki dystansowe do zaślepek uszczelniających seria SK 552, z wydłużonym trzpieniem 30 mm - Stal
BN 26202
KOENIG EXPANDER® LK 950 - Zaślepki uszczelniające - Stal walcowana - wyżarzanie miękkie - wyżarzanie z niebieskim nalotem