Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Hex socket head cap screws partially threaded

BN 12

DIN 912

(Standard withdrawn)

ISO 4762

~UNI 5931

~ČSN 021143



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cylindrical
Accionamiento
Accionamiento Hexagon socket
Rosca
Rosca partially threaded
Material
Material Steel
Clase de calidad
Clase de calidad 12.9
Superficie
Superficie zinc plated blue

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 912 (Standard withdrawn) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

Caractéristiques

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cylindrical
Accionamiento
Accionamiento Hexagon socket
Rosca
Rosca partially threaded
Material
Material Steel
Clase de calidad
Clase de calidad 12.9
Superficie
Superficie zinc plated blue

Advertencias

ISO 4042
Quenched and tempered fasteners ≥ 360 HV and tempered case-hardened fasteners with electroplated coatings: Susceptible to hydrogen embrittlement!
Further notice to residual risks can be found on our web page: Notes on use