Hex socket flat countersunk head screws fully threaded
BN 20
DIN 7991
(Norme abrogée)
~ISO 10642
~UNI 5933
Forme de tête |
Forme de tête
Fraisée
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
Surface |
Surface
noir
|
Todas las características
M2; M2,5: ne sont pas dans DIN 7991
Norma
Información adicional
Le changement généralisé de DIN 7991 à ISO 10642 en pratique nécessite la vérification des cas d'utilisation!
Características
Forme de tête |
Forme de tête
Fraisée
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
Surface |
Surface
noir
|
BN 1422 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - Stahl - 010.9 / 10.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
BN 21 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - Stahl - 010.9 / 10.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - verzinkt-blau
BN 2101 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - Stahl - 010.9 / 10.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - schwarz
BN 2102 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - Stahl - 010.9 / 10.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - verzinkt-blau
BN 2103 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - Stahl - 010.9 / 10.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A