Wing push mount cable ties
BN 20354
- UV stability: low
- Operating temperature range: -40 °C ... +85 °C
- Material flammability rating: UL94V-2
Material |
Material
Polyamide
|
Material execution |
Material execution
PA 6.6
|
Color |
Color
natural
|
Toutes les caractéristiques
R: tensile strength min. in N
Caractéristiques de produit
- UV stability: low
- Operating temperature range: -40 °C ... +85 °C
- Material flammability rating: UL94V-2
Caractéristiques
Material |
Material
Polyamide
|
Material execution |
Material execution
PA 6.6
|
Color |
Color
natural
|
Produits connexes
BN 20248
Panduit® Pan-Ty® - Wing push mount cable ties - Polyamide - PA 6.6
BN 20250
Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec ancrage stabilisé à la chaleur - Polyamide - PA 6.6
BN 20252
Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec ancrage résistant aux intempéries - Polyamide - PA 6.6
BN 20254
Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec ancrage pour gaines en forme spirale - Polyamide - PA 6.6
Adéquat à cette fin
BN 20467
Panduit® GTS-E - Cable tie installation tool - Multiple Materials
BN 22847
ABB ERG50 - Outil de montage pour attaches de câbles avec tête pivotante sur 360° - Plusieurs matériaux
BN 20313
Outil de montage pour attaches de câbles - Plusieurs matériaux