Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
KEENSERTS® PTC

BN 31873 - Power Tool hydropneumatic without nosepiece set with tool case for KEENSERTS® threaded inserts

  • Pression de service: 6 bar
  • Pression min.-max.: 5-7 bar
  • Consommation d'air par cycle de travail à 6 bar: 5 litres
  • Force de traction maximale: 19 kN
  • Vibration: < 2,5 m/s²
  • Niveau sonore: 76 dB (A)
Factsheet: Download (PDF)

Brand
Brand KEENSERTS®
Brandtype
Brandtype PTC
Material
Material Multiple Materials

Toutes les caractéristiques

Net price per piece


Caractéristiques de produit

  • Pression de service: 6 bar
  • Pression min.-max.: 5-7 bar
  • Consommation d'air par cycle de travail à 6 bar: 5 litres
  • Force de traction maximale: 19 kN
  • Vibration: < 2,5 m/s²
  • Niveau sonore: 76 dB (A)
Factsheet: Download (PDF)

Caractéristiques

Brand
Brand KEENSERTS®
Brandtype
Brandtype PTC
Material
Material Multiple Materials

Scope of supply

Completely consists of:
1 x Installation tool
1 x Plastic tool case
1 x Oil bottle (type ISO VG 32 100CC)
1 x Tool wrench
1 x Removal bolt
1 x Allen wrench 3 mm
1 x Instruction manual
1 x Installation manual




Adéquat à cette fin


BN 31903

KEENSERTS® 3352-TM - Set de buse série légère pour KEENSERTS® Power Tool PT - Acier

BN 31904

KEENSERTS® 3352-THM - Set de buses série lourde pour KEENSERTS® Power Tool PT - Acier