TUBTARA® UFO/SFO (UT/316S, ST/316S)

BN 31803 - Ecrous à river aveugles tête fraisée, fût cylindrique, ouverts

Technische Informationen: Download (PDF)

Marque
Marque TUBTARA®
Ligne de produit
Ligne de produit UFO/SFO (UT/316S, ST/316S)
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A4

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.


Product features

Technische Informationen: Download (PDF)

Features

Marque
Marque TUBTARA®
Ligne de produit
Ligne de produit UFO/SFO (UT/316S, ST/316S)
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A4

Indication de montage

Lors de l'utilisation d'écrous à river aveugles à tête fraisée, une fraisure correcte de 90 degrés est nécessaire.
La tête fraisée doit dépasser de min.
0,1 mm après le montage, afin que l'élément fixé soit posé sur cette partie de la tête lors du serrage de la vis. Ceci va éviter une rotation de l'écrou à river aveugle.




Suitable for this


BN 14309

TUBTARA® MS 3 - Hand rivet setter fully equipped - Multiple Materials

BN 25054

TUBTARA® K1 - Hand rivet tool fully equipped without socket wrench - Multiple Materials

BN 55432

POP® ProSert® XTN20 - Hydropneumatic setting tool - Multiple Materials

BN 56258

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Battery Powered Blind Rivet Nut Tool - Multiple Materials

BN 55422

POP® PNT1000L-PC - Hydroppneumatic setting tool - Multiple Materials