Phillips pan head tapping screws form H, with flat end type F
BN 1432
DIN 7981 F
(Standard withdrawn)
~ISO 7049
~UNI 6954 B
~ČSN 021235
Kopfform |
Kopfform
Pan Head
|
Antrieb |
Antrieb
Cross recess H (Phillips)
|
Schaft |
Schaft
fully threaded
|
Material |
Material
Stainless steel
|
Material type |
Material type
A2
|
Alle Eigenschaften
Norm
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Pan Head
|
Antrieb |
Antrieb
Cross recess H (Phillips)
|
Schaft |
Schaft
fully threaded
|
Material |
Material
Stainless steel
|
Material type |
Material type
A2
|
BN 13259 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z und Spitze Form C - INOX - A4
BN 14063 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z und Spitze Form C - INOX - A2
BN 33011 - DIN 7981 F - ~ISO 7049
Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z und Zapfen Form F - INOX - A2
BN 695 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Phillips Form H und Spitze Form C - INOX - A2
BN 9995 - ISO 14585 C
Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund und Spitze Form C - INOX - A2