FASTEKS® WELKO KN216
BN 29031 - Douilles à souder amorçage par pointe, avec filetage intérieur
ISO 13918 IT
Brand |
Brand
FASTEKS®
|
Brandtype |
Brandtype
WELKO KN216
|
Matière |
Matière
Acier
|
Type de matériel |
Type de matériel
37-3
|
Property class |
Property class
4.8
|
Surface |
Surface
cuivré
|
All features
Standard
ISO 13918 IT
Features
Brand |
Brand
FASTEKS®
|
Brandtype |
Brandtype
WELKO KN216
|
Matière |
Matière
Acier
|
Type de matériel |
Type de matériel
37-3
|
Property class |
Property class
4.8
|
Surface |
Surface
cuivré
|