4孔背膠固定座 適用於束線帶

BN 20344

  • 紫外線穏定性: 差
  • 作業溫度範圍: -35 °C ... +85 °C
  • 材料防火等級: UL94V-2

材質
材質 聚酰胺
材料實施
材料實施 PA 6.6
顏色
顏色 本色

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。

b) 座孔長度: d1 4 = 4 x 1.2 mm / d1 5 = 5 x 1.5 mm