Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region
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
4-way adhesive backed mounts for cable ties

BN 20345

  • UV stability: low
  • Operating temperature range: -35 °C ... +85 °C
  • Material flammability rating: UL94V-2

Material
Material Polyamide
Material execution
Material execution PA 6.6
Color
Color black

Wszystkie cechy

b) Slot: d1 4 = 4 x 1,2 mm / d1 5 = 5 x 1,5 mm