Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart
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
密閉環 用於接頭配件和螺絲管塞

BN 447

DIN 7603 A



Materiale
Materiale Kobber
Overflade
Overflade

All features

6x12; 13x20; 28x36: ikke indeholdt i DIN 7603 A


Standard

DIN 7603 A

Additional information

Arbejdstemperatur max.: +300 °C
For at sikre tæthed skal kontaktfladen på modparten bearbejdes cirkulært (overflade tilstand "C" i henhold til ISO 1302).

Features

Materiale
Materiale Kobber
Overflade
Overflade




Suitable for this


BN 44 - DIN 908

Rørpropper med indvendig sekskant og bryst, med metrisk fingevind - uden tætningsring - Stål - elzink blå

BN 45 - DIN 908

Rørpropper med indvendig sekskant og bryst, rørgevind - uden tætningsring - Stål - elzink blå

BN 5804 - DIN 908

Rørpropper med indvendig sekskant og bryst, uden tætningsring, rørgevind - Rustfrit stål - A4

BN 439 - DIN 910

Rørpropper med bryst og udvendig sekskant, metrisk fingevind - uden tætningsring - Stål - elzink blå

BN 443 - DIN 910

Rørpropper med bryst og udvendig sekskant, metrisk fingevind - med magnet - Stål - rå

BN 440 - DIN 910

Rørpropper med bryst og udvendig sekskant, rørgevind - uden tætningsring - Stål - elzink blå

BN 1685 - DIN 910

Rørpropper med bryst og udvendig sekskant, metrisk fingevind - INOX - A4

BN 667 - DIN 910

Hex head screw plugs with shoulder, pipe thread, without nylon seal - Stainless steel - A4

BN 559 - DIN 910

Hex head screw plugs with shoulder, pipe thread - Brass - nickel plated

BN 444 - DIN 7604 A

Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread - short thread - Steel - zinc plated blue

BN 445 - DIN 7604 C

Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread - long thread - Steel - zinc plated blue