Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
密閉環 用於接頭配件和螺絲管塞

BN 450

DIN 7603 A



Materiál
Materiál 鋁 
表面處理
表面處理 無表面處理

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 7603 A

Zusätzliche Informationen

Provozní teplota max.: +200 °C
Pro zaručení těsnosti musí být kontaktní plocha protikusu opracována kruhově (opracování povrchu "C" dle normy ISO 1302).

Eigenschaften

Materiál
Materiál 鋁 
表面處理
表面處理 無表面處理




Hierfür geeignet


BN 44 - DIN 908

Zátky s vnitřním šestihranem metrický jemný závit - bez těsnicího kroužku - Ocel - pozinkováno modře

BN 45 - DIN 908

Verschlussschrauben mit Innensechskant und Bund, Rohrgewinde - ohne Dichtring - Stahl - verzinkt-blau

BN 5804 - DIN 908

Verschlussschrauben mit Innensechskant und Bund, ohne Dichtring, Rohrgewinde - INOX - A4

BN 439 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde - ohne Dichtring - Stahl - verzinkt-blau

BN 443 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde - mit Magnet - Stahl - blank

BN 440 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, Rohrgewinde - ohne Dichtring - Stahl - verzinkt-blau

BN 1685 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, ohne Dichtung, metrisches Feingewinde - INOX - A4

BN 667 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, ohne Dichtring, Rohrgewinde - INOX - A4

BN 559 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, Rohrgewinde - Messing - vernickelt

BN 444 - DIN 7604 A

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde - kurzes Gewinde - Stahl - verzinkt-blau

BN 445 - DIN 7604 C

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde - langes Gewinde - Stahl - verzinkt-blau