聯絡人
-

購物車正在加載。


購物車中更詳細的價格信息

需加收附加費,詳情請見購物車
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
Qonnect® Q-TOOL N12XL

BN 56262 - 電池供電安裝工具 用於拉帽和螺絲拉帽

  • 工作範圍: M3-M12 拉帽, M4-M8 螺絲拉帽
  • 設定力: 25 kN
  • 工具重量: 1,72 kg / 電池 0,38 kg
  • 數位行程控制可達 10 mm
  • 以 0,1 mm 的步長精確調整行程
  • 快速心軸更換系統
  • 直流無刷馬達(BLDC)
  • 創新的數字顯示設置行程, 計數和服務功能
  • 緊急心軸反轉按鈕
  • 可選螺絲拉帽修改工具包

品牌
品牌 Qonnect®
品牌類型
品牌類型 Q-TOOL N12XL
材質
材質 多種材料

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。

每件單價(未稅)


產品特點

  • 工作範圍: M3-M12 拉帽, M4-M8 螺絲拉帽
  • 設定力: 25 kN
  • 工具重量: 1,72 kg / 電池 0,38 kg
  • 數位行程控制可達 10 mm
  • 以 0,1 mm 的步長精確調整行程
  • 快速心軸更換系統
  • 直流無刷馬達(BLDC)
  • 創新的數字顯示設置行程, 計數和服務功能
  • 緊急心軸反轉按鈕
  • 可選螺絲拉帽修改工具包

產品資訊

品牌
品牌 Qonnect®
品牌類型
品牌類型 Q-TOOL N12XL
材質
材質 多種材料

供應範圍

心軸和槍嘴轉接頭 M4-M12
2 x 鋰離子電池 20 V / 2,0 Ah 帶充電指示器
快速充電器 100-240 V / 50-60 Hz
用於組裝前端套筒的扳手