聯絡人
-

購物車正在加載。


購物車中更詳細的價格信息

需加收附加費,詳情請見購物車
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
STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05

BN 32155 - 充電式鉚接工具 用於快速拉釘

  • 用於拉釘-ø: 2,4-6,4
  • 重量(包括電池): 2,8 kg
  • 拉力:5 kN
  • 設置行程: 25 mm
  • 沒有壓縮空氣管路, 顯著提高了操作員的機動性
  • 快速拆卸槍嘴和更換夾爪系統
  • LED 燈確保應用的視線清晰
  • 符合人體工學的軟握柄,操作舒適
  • 低扭力單指觸發系統

品牌
品牌 STANLEY® Assembly Technologies
品牌類型
品牌類型 SB25PT-05
材質
材質 多種材料
使用注意事項
使用注意事項

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。

每件單價(未稅)


產品特點

  • 用於拉釘-ø: 2,4-6,4
  • 重量(包括電池): 2,8 kg
  • 拉力:5 kN
  • 設置行程: 25 mm
  • 沒有壓縮空氣管路, 顯著提高了操作員的機動性
  • 快速拆卸槍嘴和更換夾爪系統
  • LED 燈確保應用的視線清晰
  • 符合人體工學的軟握柄,操作舒適
  • 低扭力單指觸發系統

產品資訊

品牌
品牌 STANLEY® Assembly Technologies
品牌類型
品牌類型 SB25PT-05
材質
材質 多種材料
使用注意事項
使用注意事項

供應範圍

1 SB25PT-05 電動工具
2 DeWalt 18 V 鋰離子 2,0 Ah 電池
1 DeWalt DCB115 充電器"




適用於


BN 32029

POP® / AVDEL® - 標準槍嘴轉接頭 平頭樣式 用於快速拉釘 - 碳鋼

BN 32033

POP® / AVDEL® - 標準槍嘴轉接頭 頭部成型 用於快速拉釘 - 碳鋼

BN 32034

POP® / AVDEL® - 長型槍嘴轉接頭 平頭樣式 用於快速拉釘 - 碳鋼

BN 32105

POP® / AVDEL® - 心軸從動彈簧 短型 用於快速拉釘 - 碳鋼

BN 50687

POP® / AVDEL® - 標準槍嘴轉接頭 帶開口環, 頭部成型 用於快速拉釘 - 碳鋼

BN 32046

POP® / AVDEL® - 標準槍嘴轉接頭 帶開口環, 大扁頭樣式 用於快速拉釘 - 碳鋼

BN 32108

POP® / AVDEL® - 心軸從動彈簧 長型 用於快速拉釘 - 碳鋼

BN 32037

POP® / AVDEL® - 心軸 用於快速拉釘 - 碳鋼

BN 53867

DEWALT® 18V XR - 備用電池 - 多種材料