Klauke® EK 50 ML
BN 27729 - 機電壓接工具 壓接範圍 0,14-50 mm2
- 以最小的施力獲得最好的壓接效果
- 具直觀PowerSense功能的Klauke micro結合了手動壓接工具的優勢和電池供電液壓壓接工具的便利性
- 簡單安全: 一鍵式操作理念, 控制所有工具功能
- 帶鎖定功能的電子控制監控模具的完全關閉
- 簡單安全: 操作完成後自動返回
- 必要時需手動回轉
- 電動機失速保護
- Klauke"內嵌式設計"符合人體工程學的 2C 外殼
- 用於平衡器或在戶外使用時用作防墜落裝置的緊固環
- 重量輕, 速度快, 可實現最高效率
- 用於抗疲勞操作的強大驅動技術
- 用於工作區照明的 LED
- 透過 LED 進行維護指示
- 使用 Klauke i-press® 套裝軟體進行項目相關的記錄
品牌 |
品牌
Klauke®
|
品牌類型 |
品牌類型
EK 50 ML
|
材質 |
材質
多種材料
|
型號 |
型號
壓接範圍 0,14-50 mm2
|
所有功能
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
每件單價(未稅)
產品特點
- 以最小的施力獲得最好的壓接效果
- 具直觀PowerSense功能的Klauke micro結合了手動壓接工具的優勢和電池供電液壓壓接工具的便利性
- 簡單安全: 一鍵式操作理念, 控制所有工具功能
- 帶鎖定功能的電子控制監控模具的完全關閉
- 簡單安全: 操作完成後自動返回
- 必要時需手動回轉
- 電動機失速保護
- Klauke"內嵌式設計"符合人體工程學的 2C 外殼
- 用於平衡器或在戶外使用時用作防墜落裝置的緊固環
- 重量輕, 速度快, 可實現最高效率
- 用於抗疲勞操作的強大驅動技術
- 用於工作區照明的 LED
- 透過 LED 進行維護指示
- 使用 Klauke i-press® 套裝軟體進行項目相關的記錄
其他資訊
壓接時間 < 1.5 s (取決於連接材料)
壓接次數約300於10 mm² Cu DIN 46234 / 每次電池充電
電池電壓 10,8 V
電池容量 2,5 Ah 鋰離子 (27 Wh)
電池充電時間約 40 分鐘
環境溫度 -10 °C … + 40 °C
CSA-file n° 252942
產品資訊
品牌 |
品牌
Klauke®
|
品牌類型 |
品牌類型
EK 50 ML
|
材質 |
材質
多種材料
|
型號 |
型號
壓接範圍 0,14-50 mm2
|
供應範圍
1 機電壓接工具
1 電池 RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, 鋰電池 (27 Wh)
1 充電器 LGML1 為了 10,8 V 鋰電池, 230V
1 塑膠工具盒中 KKEK50ML
1 操作手冊
注意
正確處理、運輸和使用以電池供電的產品,必須先瞭解適用法律的規定。
有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項
尤其必須特別注意包裝上標示的安全預防措施和警示,或是操作手冊 / 安全資料表中所列的指示。
運輸通常根據特別法規 188 的條件按照 ADR 3.3 進行。貨運單據會指定運輸方式。
適用於
BN 27701
Klauke® - 管狀電纜接線頭 標準型, 帶檢查孔,用於小截面 - 銅 - 鍍錫
BN 20372
BM - 環形壓接端子 帶PVC絶緣 - 銅 - 鍍錫
BN 20383
BM - 對接端子 PVC-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22512 - DIN 46245
推入式母插端子 PVC-絕緣套 - 黃銅 - 鍍錫
BN 22518
推入式母插端子 PVC完全絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22521
公插端子 PVC-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22533
對接端子 PA-絕緣套 - 銅
BN 22535
對接端子 PC-絕緣套 - 銅
BN 22536
平接端子 PVC-絕緣套 - 銅
BN 22506 - DIN 46237
環形壓接端子 PA-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 20325
Panduit® Pan-Term® - 環形壓接端子 帶PVC絶緣 - 銅 - 鍍錫
BN 22508 - DIN 46237
環形無焊端子 PC-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22509 - DIN 46237
叉形壓接端子 PA-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 20326
Panduit® Pan-Term® - 叉形壓接端子 PVC 絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 20373
BM - 叉形壓接端子 PVC 絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22511 - DIN 46237
叉形壓接端子 PC-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22524 - DIN 46231
針型絕緣端子 PA-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 20385
BM - 針型絶緣端子 PVC 絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22526 - DIN 46231
針型絕緣端子 PC-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 20386
BM - 針型絶緣端子 PVC 絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22513 - DIN 46245
推入式母插端子 PA-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22514 - DIN 46245
推入式母插端子 PC-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 20376
BM - 推入式母插端子 有防震銅套和PVC絕緣套 - 黃銅 - 鍍錫
BN 22519
推入式母插端子 PA完全絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22520
推入式母插端子 PC完全絕緣套 - 黃銅 - 鍍錫
BN 22516
鉤型推入式母插端子 PA-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22515
鉤型推入式母插端子 PVC-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22517
鉤型推入式母插端子 PC-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 20377
BM - 鉤型推入式母插端子 有防震銅套和PVC絕緣套 - 黃銅 - 鍍錫
BN 20379
BM - 推入式母插端子 有防震銅套, PA 6.6完全絕緣套 - 黃銅 - 鍍錫
BN 20380
BM - 推入式母插端子 有防震銅套和PVC完全絕緣套 - 黃銅 - 鍍錫
BN 22522
公插端子 PA-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22523
公插端子 PC-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 20375
BM - 公插端子 有防震銅套和PVC絕緣套 - 黃銅 - 鍍錫
BN 20378
BM - 公插端子 有防震銅套, PA6.6完全絕緣套 - 黃銅 - 鍍錫
BN 22531
子彈型公端子 PA-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22530
子彈型公端子 PVC-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22528
完全絕緣子彈型母端子 PA-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22527
完全絕緣子彈型母端子 PVC-絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 22539
閉端端子 PA-絕緣套 - 銅
BN 20331
閉端端子 PA 6.6本色絕緣套 - 銅 - 鍍錫
BN 27787
Klauke® RAML1225 - Replacement battery for crimping tools - 多種材料
BN 27764
Klauke® LGML1 - Charger for battery with 10,8 V - 多種材料