六角防鬆螺帽 厚型, 內嵌尼龍圈
BN 82226
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
規範
DIN 982 (Standard withdrawn)
~ISO 7040
~UNI 7473
~NFE 25-409
產品資訊
材質 |
材質
碳鋼
|
強度等級 |
強度等級
8
|
表面處理 |
表面處理
鍍五彩鋅(黃色)
|
BN 164 - DIN 982 - ~ISO 7040
六角防鬆螺帽 厚型, 內嵌尼龍圈 - 碳鋼 - 8 - 鍍鋅
BN 169 - DIN 980 V - ~ISO 7042
預置扭矩六角防鬆螺帽(對邊壓點) 全金屬 - 碳鋼 - 8 - 鍍鋅
BN 20168 - ISO 7042 - DIN 980 M
FS® - 預置扭矩六角鋼片防鬆螺帽 type FS® 全金屬 - 碳鋼 - 8 - 鍍五彩鋅(黃色)
BN 40036 - DIN 980 V - ~ISO 7042
預置扭矩式六角防鬆螺帽 全金屬 - 碳鋼 - 10 - 鍍鋅
BN 80038 - NFE 25-409 - ~ISO 7040
六角防鬆螺帽 厚型, 內嵌尼龍圈 - 碳鋼 - 8 - 鋅鎳合金+封口劑