JACOB® KRALLEN
BN 22084 - 電纜固定頭 公制螺紋和夾緊圈,可防止彎曲
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
產品特點
- 圓頂型螺帽:PA 6 GF30
- 夾線爪:POM (Hostaform C)
- 密封環:SBR/NBR
- 本體:聚酰胺 PA 6 GF30
- 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
- 附夾線爪,可防止彎曲
- 溫度範圍:-30 °C ... +90 °C
- 防護等級:IP65
產品資訊
品牌 |
品牌
JACOB®
|
品牌類型 |
品牌類型
KRALLEN
|
材質 |
材質
聚酰胺
|
材料實施 |
材料實施
PA 6
|
顏色 |
顏色
淺灰色 RAL 7035
|
同類產品
適用於
BN 22101
JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋 - 聚酰胺 - PA 6
BN 22102
JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋,由可自動熄滅的聚酰胺製成 - 聚酰胺 - PA 6
BN 22134
JACOB® - 套筒扳手 - 碳鋼