線性-快速平衡臂 用於電動和氣動螺絲起子

BN 37191

  • 重量(僅 LQ):8 kg
  • 最大承重:4 kg
  • 最大扭矩:25 Nm
  • 安裝Linear-Quick: 3 x M8螺絲

品牌類型
品牌類型 LQ25
材質
材質 碳鋼

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。

每件單價(未稅)


產品特點

  • 重量(僅 LQ):8 kg
  • 最大承重:4 kg
  • 最大扭矩:25 Nm
  • 安裝Linear-Quick: 3 x M8螺絲

產品資訊

品牌類型
品牌類型 LQ25
材質
材質 碳鋼