AVDEL® 742

BN 6429 - 液壓氣動鉚接工具 無配件

  • 適用範圍: 鋁, 碳鋼: M3-M12 / 不銹鋼: M3-M10
  • 行程控制
  • 重量: 2,2 kg
  • 長度: 約250 mm, 高度: 約280 mm
  • 行程長度: max. 7 mm
  • 拉力 (在 5 bar時): 19,1 kN
  • 操作壓力: 5-7 bar

品牌
品牌 AVDEL®
品牌類型
品牌類型 742
材質
材質 多種材料
使用注意事項
使用注意事項

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。

每件單價(未稅)


產品特點

  • 適用範圍: 鋁, 碳鋼: M3-M12 / 不銹鋼: M3-M10
  • 行程控制
  • 重量: 2,2 kg
  • 長度: 約250 mm, 高度: 約280 mm
  • 行程長度: max. 7 mm
  • 拉力 (在 5 bar時): 19,1 kN
  • 操作壓力: 5-7 bar

其他資訊

透過更換配件(BN 6428), 可以將安裝工具 742 轉換成不同的螺紋尺寸.

產品資訊

品牌
品牌 AVDEL®
品牌類型
品牌類型 742
材質
材質 多種材料
使用注意事項
使用注意事項

供應範圍

包含手提箱




適用於


BN 6428

AVDEL® - 完整配件 TUBTARA®/ FASTEKS FILKO®/ Eurosert® 用於液壓氣動鉚接工具 - 碳鋼

BN 6430

AVDEL® - 頂桿 氣動工具組 - 碳鋼

BN 6431

AVDEL® 742 / XTN20 - 異徑襯套 用於液壓氣動鉚接工具 - 碳鋼

BN 6432

AVDEL® 742 / XTN20 - 驅動心軸 用於液壓氣動鉚接工具 - 碳鋼

BN 6433

AVDEL® 742 / XTN20 - 槍嘴轉接頭 用於液壓氣動鉚接工具 - 碳鋼

BN 6434

AVDEL® 742 / XTN20 - 固定環 用於鉚槍嘴 - 碳鋼