重型彈簧梢組合套 在塑膠盒中

BN 880

VSM 12785

(Standard withdrawn)



材質
材質 彈簧鋼
表面處理
表面處理 黑色

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。

每件價格


規範

VSM 12785 (Standard withdrawn)

產品資訊

材質
材質 彈簧鋼
表面處理
表面處理 黑色

供應範圍


類型 A      類型 B
數量/ Ø x L    數量 / Ø x L
20 / 1,5 x 18   15 / 1,5 x 18
20 / 2 x 20   15 / 2 x 26
20 / 2 x 26   15 / 2,5 x 30
20 / 2,5 x 30   15 / 3 x 10
10 / 3 x 10   15 / 3 x 20
20 / 3 x 20   15 / 3 x 30
10 / 3 x 25   15 / 4 x 20
20 / 3 x 30   14 / 4 x 30
30 / 4 x 20   15 / 4 x 40
10 / 4 x 25   15 / 5 x 20
25 / 4 x 30   12 / 5 x 30
20 / 4 x 40   10 / 5 x 40
20 / 5 x 20   15 / 5 x 50
20 / 5 x 30   10 / 6 x 20
20 / 5 x 40   15 / 6 x 30
20 / 5 x 50   14 / 6 x 40
20 / 6 x 30   12 / 6 x 60
20 / 6 x 34   10 / 8 x 24
20 / 6 x 40   10 / 8 x 40
20 / 6 x 60   10 / 8 x 50
         10 / 10 x 50
         10 / 10 x 80