有頭內六角螺絲 薄頭帶扳手導向孔, 半牙 / 全牙

BN 33001

DIN 6912


  • 抗拉強度 min. 600 N/mm2
  • 以降幅強度為基準的保證荷重 min. 450 N/mm2

頭形
頭形 圓柱低頭
穴型
穴型 六角穴
螺紋
螺紋 半牙 / 全牙
材質
材質 不鏽鋼
材料種類
材料種類 A2

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。

b: 不保證半牙版本


規範

DIN 6912

產品特點

  • 抗拉強度 min. 600 N/mm2
  • 以降幅強度為基準的保證荷重 min. 450 N/mm2

其他資訊

依指定規範所生產的緊固件,承載力較小, 因為頭部尺寸依據 ISO 898-1所設計.

產品資訊

頭形
頭形 圓柱低頭
穴型
穴型 六角穴
螺紋
螺紋 半牙 / 全牙
材質
材質 不鏽鋼
材料種類
材料種類 A2