Phillips pan head assembled (SEMs) screws form H, with captive spring lock washer DIN 127 B
BN 1720
DIN 7985
(Standard withdrawn)
- 彈簧鋼製的彈簧華司
頭形 |
頭形
鈕扣頭
|
穴型 |
穴型
十字穴 H (Phillips)
|
螺紋 |
螺紋
全牙
|
材質 |
材質
碳鋼
|
強度等級 |
強度等級
4.8
|
表面處理 |
表面處理
鍍鋅
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
Standard
DIN 7985 (Standard withdrawn)
Product features
- 彈簧鋼製的彈簧華司
Additional information
可依需求提供各類型螺絲與華司的組合
Features
頭形 |
頭形
鈕扣頭
|
穴型 |
穴型
十字穴 H (Phillips)
|
螺紋 |
螺紋
全牙
|
材質 |
材質
碳鋼
|
強度等級 |
強度等級
4.8
|
表面處理 |
表面處理
鍍鋅
|
注意
ISO 4042
淬火和回火的緊固件硬度 ≥ 360 HV 及滲碳熱處理的緊固件表面電鍍處理: 易氫脆風險!
有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項