六角防鬆螺帽 厚型, 內嵌尼龍圈
BN 164
DIN 982
(Norma wycofana)
~ISO 7040
~UNI 7473
~NFE 25-409
Materiał |
Materiał
Stal
|
Klasa własności |
Klasa własności
8
|
Powłoka |
Powłoka
powłoka cynkowa pasywacja biała
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
M10; M12; M14; M22: wymiar pod klucz wg ISO na żądanie, M27; M36: wg DIN 6924
Standard
Features
Materiał |
Materiał
Stal
|
Klasa własności |
Klasa własności
8
|
Powłoka |
Powłoka
powłoka cynkowa pasywacja biała
|
BN 169 - DIN 980 V - ~ISO 7042
Prevailing torque type hex lock nuts all-metal - Steel - 8 - zinc plated blue
BN 20168 - ISO 7042 - DIN 980 M
FS® - Prevailing torque type hex lock nuts type FS® all-metal - Steel - 8 - zinc plated yellow
BN 40036 - DIN 980 V - ~ISO 7042
Prevailing torque type hex lock nuts all-metal - Steel - 10 - zinc plated blue
BN 80038 - NFE 25-409 - ~ISO 7040
Prevailing torque type hex lock nuts with polyamide insert - Steel - 8 - zinc nickel passivated sealed
BN 82226 - DIN 982 - ~ISO 7040
Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert - Steel - 8 - zinc plated yellow