Oval 頭十字穴自攻螺絲 Phillips H型, 錐端type C
BN 996
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
規範
DIN 7983 C (Standard withdrawn)
~ISO 7051
~UNI 6956 AB
~ČSN 021239
產品資訊
頭形 |
頭形
平圓頭
|
穴型 |
穴型
十字穴 H (Phillips)
|
螺紋 |
螺紋
全牙
|
材質 |
材質
碳鋼
|
材料實施 |
材料實施
滲碳熱處理
|
表面處理 |
表面處理
鍍鋅
|
注意
ISO 4042
淬火和回火的緊固件硬度 ≥ 360 HV 及滲碳熱處理的緊固件表面電鍍處理: 易氫脆風險!
有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項
BN 14066 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
平頭自攻牙螺絲 米字穴 Z型, 尖尾 type C - 碳鋼 - 滲碳熱處理 - 鍍鋅
BN 14067 - DIN 7983 C - ~ISO 7051
Oval 頭自攻牙螺絲 米字穴 Z型, 尖尾 type C - 碳鋼 - 滲碳熱處理 - 鍍鋅
BN 991 - DIN 7973 C - ~ISO 1483
Oval 頭一字割溝自攻螺絲 錐端C型 - 碳鋼 - 滲碳熱處理 - 鍍鋅
BN 995 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
平頭十字穴自攻螺絲 Phillips H型, 錐端type C - 碳鋼 - 滲碳熱處理 - 鍍鋅