KEENSERTS® KNCML
BN 38069 - 螺紋襯套帶鎖定鍵 小型, 帶自鎖螺紋
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
L1 = 最大。 直到螺紋鎖緊結束的長度
產品特點
- 乾式潤滑膜內螺紋鎖固 MoS2-anti-friction-coating
- 螺紋襯套: INOX 1.4305 / 鎖定鍵: AISI 302
其他資訊
拔出力 [N]: 剪切接合面積 [mm2] x 材料的極限剪切強度 [N/mm2]
產品資訊
品牌 |
品牌
KEENSERTS®
|
品牌類型 |
品牌類型
KNCML
|
材質 |
材質
不鏽鋼
|
材料種類 |
材料種類
1.4305
|
表面處理 |
表面處理
MoS2-anti-friction-coating
|
裝配
1. 使用標準鑽頭鑽孔(根據表 d2 修改芯徑)
2. 孔的埋頭孔(80°-100°,表 d4)
3. 用標準絲錐攻絲(表 d3)
4. 擰入/固定:氣動或手動