DEWALT®

BN 53876 - 電池充電器

  • 電壓: 10,8 V / 14,4 V / 18 V
  • 為所有 DeWalt® 推式電池 (1.3-5.0 Ah) 充電, 適用於 10.8-18.0 Volt
  • 無記憶效應和無自動放電
  • 電池類型: 鋰離子電池
  • 充電電流 4,0 A
  • 充電時間: 約30分鐘 (2,0 Ah)
  • 長度: 150 mm
  • 高度: 80 mm
  • 寛度: 115 mm
  • 重量: 500 g

品牌
品牌 DEWALT®
材質
材質 多種材料

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。

每件單價(未稅)


產品特點

  • 電壓: 10,8 V / 14,4 V / 18 V
  • 為所有 DeWalt® 推式電池 (1.3-5.0 Ah) 充電, 適用於 10.8-18.0 Volt
  • 無記憶效應和無自動放電
  • 電池類型: 鋰離子電池
  • 充電電流 4,0 A
  • 充電時間: 約30分鐘 (2,0 Ah)
  • 長度: 150 mm
  • 高度: 80 mm
  • 寛度: 115 mm
  • 重量: 500 g

產品資訊

品牌
品牌 DEWALT®
材質
材質 多種材料



適用於


BN 53352

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500 - 充電式鉚接工具 裝在完整配備的塑膠工具盒中 - 多種材料

BN 56255

STANLEY® Assembly Technologies PB2500 Smart - 電池供電鉚接工具 帶過程監控系統 - 多種材料

BN 53358

DEWALT® DCF414-B-EU - 充電式鉚接工具 裝在 T STAK™ 套件盒中, 包含工具和槍嘴轉接頭的基本設備 - 多種材料

BN 32155

STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05 - 充電式鉚接工具 用於快速拉釘 - 多種材料

BN 56258

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - 電池供電拉帽工具 - 多種材料

BN 2056

POP® - 槍嘴轉接頭 用於鉚接和安裝工具 - 碳鋼

BN 25217

POP® - 夾緊爪 三片式 用於鉚接工具 - 碳鋼

BN 53355

DEWALT® DCF403-2XR-QW - 充電式鉚接工具 裝在 T STAK™ 套件中,裝備齊全 - 多種材料

BN 53356

DEWALT® DCF403-B-EU - 充電式鉚接工具 裝在 T STAK™ 套件盒中, 包含工具和槍嘴轉接頭的基本設備 - 多種材料

BN 53357

DEWALT® DCF414-2PS-QW - 充電式鉚接工具 裝在 T STAK™ 套件中,裝備齊全 - 多種材料