Contact
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
STANLEY® Spiralock®

BN 13804 - High Performance Taps for blind hole 標準螺紋

  • Specially adjusted geometry reduces friction between the tool and workpiece
  • Intended for abrasive and high tensile strength materials
  • Powdered metallurgy grade of high speed steel
  • Spiral point with plug chamfer, or spiral flute with bottom chamfer (sizes larger than 3 or M2,5)

品牌
品牌 STANLEY®
品牌類型
品牌類型 Spiralock®
材質
材質 碳鋼
表面處理
表面處理 Dual layer PVD coating TiCN
型號
型號 標準螺紋

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。

每件單價(未稅)


產品特點

  • Specially adjusted geometry reduces friction between the tool and workpiece
  • Intended for abrasive and high tensile strength materials
  • Powdered metallurgy grade of high speed steel
  • Spiral point with plug chamfer, or spiral flute with bottom chamfer (sizes larger than 3 or M2,5)

產品資訊

品牌
品牌 STANLEY®
品牌類型
品牌類型 Spiralock®
材質
材質 碳鋼
表面處理
表面處理 Dual layer PVD coating TiCN
型號
型號 標準螺紋