Hexalobular (6 Lobe) socket pan head machine screws fully threaded
BN 5687
ISO 14583
- Brudstyrke min. 600 N/mm2
- 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2
Hovedform |
Hovedform
Botón
|
Kærv |
Kærv
Accionamiento hexalobular interior
|
Gevind |
Gevind
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Material type |
Material type
A2
|
Al produktinformation
Standard
ISO 14583
Produktbeskrivelse
- Brudstyrke min. 600 N/mm2
- 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2
Produktinformation
Hovedform |
Hovedform
Botón
|
Kærv |
Kærv
Accionamiento hexalobular interior
|
Gevind |
Gevind
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Material type |
Material type
A2
|
BN 1593 - ISO 7380-1
Rundhoved skruer med indvendig sekskant, fuldt / delgevind - Rustfrit stål - A2
BN 20038 - ISO 14583
Panhoved skruer med indvendig 6-rund kærv, med fuldt gevind - Rustfrit stål - A4
BN 8699 - ISO 7380-1
Rundhoved skruer med indvendig sekskant, fuldt / delgevind - Rustfrit stål - A4