Hex head bolts partially threaded
BN 59
DIN 931
(Norme abrogée)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
Surface |
Surface
zingué-jaune
|
Toutes les caractéristiques
M10; M12; M14: surplats selon ISO sur demande
Standard
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
Surface |
Surface
zingué-jaune
|
BN 20236 - DIN 931 - ISO 4014
Vis à tête hexagonale partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué avec passivation épaisse
BN 20543 - DIN 931 - ISO 4014
Vis à tête hexagonale partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué-bleu avec CresaCoat® C 313 Silver
BN 20544 - DIN 931 - ISO 4014
Vis à tête hexagonale partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué-bleu avec CresaCoat® C 307 Black
BN 21201 - DIN 931 - ISO 4014
Vis à tête hexagonale partiellement filetées - Acier - 8.8 - revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A