Vis et écrous en acier résistant au fluage à températures élevées, à hautes et à basses températures

Table des matières:

  • Caractéristiques mécaniques à température ambiante et valeurs minimales de la limite d’élasticité
    0,2 % à hautes températures
  • Données indicatives pour la densité et le module d’élasticité statique
  • Données indicatives pour le coefficient de dilatation thermique, la conductibilité et la capacité
    thermique
  • Vue d’ensemble des matériaux pour températures d’utilisation supérieures à +300 °C
  • Vue d’ensemble des matériaux pour températures d’utilisation de –200 °C à –10 °C
  • Appariement approprié des matériaux pour vis et écrous
  • Ténacité d’aciers résistants au fluage à basses températures
  • Limite d’élasticité et résistance à la traction d’aciers résistants au fluage à basses températures
  • Allongement élastique d’assemblages vissés avec tige amincie