L’innovation fait partie de notre ADN

Bossard ecosyn®

Avec la ligne de produits ecosyn® nous avons développé des solutions d'assemblage innovantes. Ces éléments de fixation de haute qualité sont économiques et parfaitement synchrones avec les besoins de nos clients. Grâce à ces produits de qualité, fiables, efficaces et astucieux se basant sur notre ingénierie innovante, avec notre gamme ecosyn® il sera facile pour vous de transformer vos défis en opportunités. C’est ce qu’on appelle un travail simple et efficace. C'est ce que nous appelons ecosyn®.

 

  • ecosyn® drill
  • Applications
  • Avantages
Bossard ecosyn®-drill

La vis autotaraudeuse de haute qualité convient particulièrement aux constructions en aluminium ou en tôle d'acier galvanisé.

Bossard ecosyn®-drill

Exemples de domaines d’application :

  • Constructions en tôle
  • Conduits de chauffage et de ventilation
  • Produits blancs
  • Construction de châssis de véhicule
  • Cadres de fenêtres et stores de hublot
  • Construction de profilés
  • Serres et jardins d’hiver
  • Cabines
Bossard ecosyn®-drill
  • Pas besoin d’outils de perçage ou de taraudage
  • Pas de pointeau
  • Pas de problèmes de décalage par rapport aux orifices pré-percés
  • Pas besoin d’éléments de fixation supplémentaires
  • Installation rapide
  • Économique

  • ecosyn® MRX
  • Applications
  • Avantages
Bossard ecosyn®-MRX

En plus de l'aluminium, les tôles d'acier et les fines tôles d'acier inoxydable peuvent également être percées. Grâce à leur traitement thermique, les vis ecosyn® MRX sont synonymes de résistance anticorrosion élevée.

Bossard ecosyn®-MRX

Exemples de domaines d’application :

  • Tôlerie en général
  • Conduits de chauffage et de ventilation
  • Appareils électroménagers
  • Carrosserie
  • Cadres de fenêtres et stores
  • Construction de façades
  • Serres et jardins d’hiver
  • Cabines
Bossard ecosyn®-MRX
  • Résistance supérieure à l’inox A2 ou A4.
  • Pas d’abrasion sur le filetage, même en se servant de fines tôles d’acier inoxydable
  • Pas de corrosion superficielle
  • Rendement de forage élevé
  • Les connexions résistantes à la corrosion sont économiques et sont très fiables.

  • ecosyn® fix 
  • Applications
  • Avantages
Bossard ecosyn®-fix

Cette pièce de fixation est spécialement conçue pour les assemblages présents sur le matériel électrique et sur de petits et grands appareils.
»En savoir plus 

Bossard ecosyn®-fix

Exemples de domaines d’application :

  • Applications électroniques
  • Applications sur tôle
  • Fabrication de véhicules
  • Appareils électroménagers
Bossard ecosyn®-fix
  • Un seul élément de fixation à la place de plusieurs :
    • Rationalisation en termes d’approvisionnement et de stockage
    • Réduction des temps de préparation pour le montage
    • Réduction des temps de montage
    • Peut parfaitement être utilisé avec automate
  • Joints sûrs
  • Pas besoin d’autres éléments d’arrêt
    • Résistant aux vibrations 
    • Le relâchement du joint est compensé par une élasticité intégrée
    • Surface portante optimale pour couvrir des orifices larges et allongés.
    • Couple de démarrage élevé
    • Une surface portante lisse réduit les risques d’endommagement des surfaces fragiles.
    • Risque de corrosion caverneuse réduit

 

  • ecosyn® plast
  • Applications
  • Avantages
Bossard ecosyn®-plast

La géométrie spécifique du filetage d’ecosyn® plast permet un vissage direct dans les matières thermoplastiques, sûr et sans difficultés.

Bossard ecosyn®-plast

ecosyn® plast est le produit idéal pour tout type d’élément thermoplastique.

Bossard ecosyn®-plast
  • Durabilité élevée des joints à vis sous différentes conditions et dans différentes applications thermoplastiques
  • Géométrie du filetage optimisée en vue de créer moins de tension au niveau des joints
  • Auto-freinant, pas besoin d’autres éléments de blocage
  • Précontrainte élevée
  • Coupe de freinage et résistance à la traction élevés
  • Sécurité optimale durant l’assemblage grâce à un faible couple d'installation et à un couple de foirage élevé
  • Perte de la précontrainte minimisée via une surface de contact élargie sous la tête

  • ecosyn® grip
  • Applications
  • Advantages
Bossard ecosyn®-grip

Il s’agit de la vis idéale si on souhaite éviter le desserrage et si l’on recherche une résistance à la fatigue élevée.

Bossard ecosyn®-grip

Les produits ecosyn®-grip sont optimisés pour éviter l’agrandissement des fissures le long des joints de grains lors de mouvements périodiques sur le long terme et sont donc utilisés, par exemple, pour la fabrication de vélos.

Bossard ecosyn®-grip

 


Avant le changement de nom de la marque, les produits Bossard ecosyn® étaient connues sous les titres suivants:

  • ecosyn® drill: eco-drill®
  • ecosyn® MRX: Marutex®
  • ecosyn® fix: eco-fix®
  • ecosyn® plast: eco-syn®
  • ecosyn® lubric: eco-lubric®