Please start typing to get suggestions.

Website results

Suggestions are being loaded.


Product suggestions

Suggestions are being loaded.


GGB

 

瑞士商柏泰在台灣代理GGB自潤軸承產品,眾多的尺寸規格供您選擇使用。

 

GGB 自潤軸承由多種材料製成,包括: 金屬聚合物、工程塑料、纖維增強複合材料和金屬,這些材料可降低噪音、增加使用壽命消除潤滑劑提高效率

GGB 的材料有助於提高其機械和摩擦學性能,因此,通常會請客戶諮詢我們的產品應用工程師,以確定適合其應用的最佳滑動軸承解決方案。

  

軸承的種類 

以下為自潤軸承與傳統式滾動軸承的產品應用特性比較:

 

自潤軸承 滾動軸承
價格
強項 精確定位軸和極低摩擦 更高的負載能力,並能抵抗高衝擊載荷
體積、重量 超薄一體式設計可減少外殼尺寸,進而節省大量空間並減輕重量 占空間且重
音量 沒有內部運動部件,在適當潤滑的系統下,運行更安靜 高速運轉產生噪音
安裝 直接安裝到簡單的機殼中 有機會在安裝時損壞
抗腐蝕 金屬自潤軸承具有更高的耐腐蝕性 金屬材質易腐蝕
維護 可在沒有潤滑狀況下運作 需要潤滑劑
環境 耐高溫,可以髒污環境下運作 不耐高溫,需要密封

 

瑞士商柏泰為GGB bearings的台灣總代理,我們提供GGB所有產品系列的軸承規格。

如有產品需求請撥打專線: 04-2422-7701. 或來信 taiwan@bossard.com