SOUTHCO® – PROJEKTIRANA PRISTUPNA RJEŠENJA

Program Southco® – primamljiva rješenja za projektiranu pristupnu opremu

Bilo da se radi o području konstrukcije vozila ili posebnih vozila, strojarstva, rasvjete ili medicinske tehnologije, asortiman proizvoda društva Bossard nudi niz rješenja u području tehnologije šarki i brava.

  • CounterBalance - modularni torzioni sustav opruga za heavy-duty primjene
SOUTHCO® CounterBalance - modular heavy duty torsion spring system
  • Jednostavno pozicioniranje i držanje teških preklopa i panela
  • Zamjenjuje plinske opruge i minimizira sile podizanja
  • Bez održavanja, stabilno i ponovljivo do 100.000 ciklusa
  • Omogućuje samootkrivanje, slobodno pozicioniranje i zaključavanje položaja

> Videozapis

  • Šarke i trakaste šarke
SOUTHCO® Hinges and straps
  • Fleksibilno pozicioniranje opterećenja
  • Maksimalna jednostavnost montaže i održavanja
  • Povećana sigurnost i estetski korisna primjena kroz skrivenu montažu
  • Veliki broj varijanti za gotovo svaku zahtjevnu primjenu

> Videozapis: dvostruka šarka s konstantnim momentom AH-2E

  • Ruka za pozicioniranje i nosač zaslona
SOUTHCO® Positioning arm and display carrier
  • Jednostavno pozicioniranje zaslona do 22,6 kg
  • Fleksibilna rotacija / nagib
  • Atraktivan dizajn zahvaljujući skrivenom usmjeravanju kabela
  • Dug servisni vijek> 20.000 ciklusa
  • Može se fleksibilno kombinirati zahvaljujući modularnom dizajnu

> Videozapis: serija AV-D32 i W

  • Rješenja za elektronički pristup
SOUTHCO® Electronic access solutions
  • Pouzdana funkcija i visoka mehanička čvrstoća
  • Niska potrošnja energije zbog DC motora u kombinaciji s opremom zasuna
  • Povećana sigurnost kroz skrivenu instalaciju, kao i praćenje stanja vrata i zaključavanja
  • Inteligentna kontrola pomoću integriranog mikroprocesora i mehaničke funkcije hitnog otpuštanja
 

  • Rotacijski push-to-close sustav
SOUTHCO® Rotary push-to-close system
  • Jednostavno otvaranje putem izravne aktuacije ili daljinskog otpuštanja
  • Zatvaranje u jednoj ili dvije faze pritiskom na zatvoreno (FMVSS 206)
  • Kompatibilan sa širokim rasponom elektroničkih / mehaničkih aktuatora i okidača
    Brojne varijante s max. mehaničkim nosivim kapacitetima do 12.000 N

> Videozapis: sustav okretnog zasuna R4

  • Kompresijske brave i zatvarači
SOUTHCO® Cam- and compression-latches
  • Kompresija omogućuje čvrsto zatvaranje otporno na vibracije
  • Ručne verzije, s alatom ili ključem
  • Promjenjiva područja držanja s podesivim ili fiksnim vijcima
  • Stupanj zaštite IP / NEMA za mnoge varijante

  • Push-in i pull-out bravice
SOUTHCO® Push-in and pull-out locks
  • Jednostavno otvaranje i zatvaranje s okretom od 90 °
  • Promjenjiva područja držanja s podesivim ili fiksnim vijcima
  • Ručne verzije, s alatom ili ključem
  • Stupanj zaštite IP / NEMA za mnoge varijante
 

  • Zatvarači sa zatvaranjem pritiskom
SOUTHCO® Push-to-close latches
  • Praktično zatvaranje jednostavnim pritiskom
  • Vidljiv ili skriven pristup
  • Verzije s ručnim ili ključnim upravljanjem
  • Brzi snap-in sklop s mnogo varijanti

  • Zatvarači i brave s funkcijom privlačenja panela
SOUTHCO® Draw latches
  • Ploče se spajaju i čvrsto drže na mjestu
  • Otporni na vibracije zahvaljujući stezaljkama ili elastičnim trakama
  • Prilagodljive varijante za fleksibilna područja držanja i kompenzaciju tolerancije montaže
  • Opcije zaključavanja s oprugom za zaključavanje ili lokotom

  • Vijci za zaključavanje standardnih i kliznih vrata:
SOUTHCO® Locks for swing doors and sliding doors
  • Brzo otvaranje i zatvaranje za četvrtinu okretaja (upravljanje rukom ili alatom)
  • Sklopovi sa kaptivnom/učvršćenom funkcijom (Direktiva o strojevima / elektronički uređaji)
  • Visoka otpornost na vibracije
  • Ponovljiva aktuacija s definiranom pokretačkom snagom

> Videozapis: pričvrsni elementi koji se okreću za četvrtinu okretaja DZUS®

  • Kaptivni vijci
SOUTHCO® Captive screws
  • Učvršćeni u potporne ploče
  • Veliki izbor metoda rada
  • Varijante s tipkama u boji
  • Različite mogućnosti instalacije i veliki izbor vrsta aktuacije

  • Sustavi kvaka sa okretanjem i nagibom sa više točaka zaključavanja
SOUTHCO® Turn-and-tilt and multi-point systems
  • Jednostavne za rad podizanjem i okretanjem
  • Može se koristiti za zaključavanje u 1 točki ili više točaka
  • Sigurnosne opcije za rad ruku, ključa  i alata
  • Razne opcije zaključavanja

  • Ručke i uvučeni držači
SOUTHCO® Handles and recessed grips
  • Brza i jednostavna instalacija
  • Ergonomske standardne duljine i udobne točke hvatanja
  • Skrivene ručke s instalacijom u nivou materijala
  • Sklopive varijante ručki optimalno se prilagođavaju odgovarajućoj aplikaciji