PEM® – VIJCI I MATICE ZA UPREŠAVANJE

PEM® dijeloviza uprešavanje se ubacuju u otvor na radnom komadu. U otvoru samo-učvršćivajući pomiče materijal u regiji izbušene rupe. Ovaj materijal se hladno oblikuje u udubljenje u području tijela vijka. Nazubljenost ili posebno oblikovana glava sprječavaju da se radni dio okreće - uprešani vijak postaje jedno s radnim dijelom. Uz to, PEM® samo-učvršćivajući vijcine ostavljaju oštećenja ili izbočine na stražnjoj strani komponente.

Prednosti:

  • Izuzetno otporni na stres čak i u tankim limovima od 0,5 mm
  • Nije potrebna posebna obrada rupe za bušenje
  • Nema prerade navoja
  • Idealno i za obrađene površine
  • Visoka pozicijska točnost

  • Matice za uprešavanje | PEM®
  • Features
PEM® Self-clinching nut

Matice za uprešavanje imaju visoku otpornost na uvrtanje i izvlačenje. Dostupne su u različitim duljinama. Matice za uprešavanje pogodne su za metalne materijale, u nekim slučajevima čak i za uporabu u nehrđajućim čeličnim pločama. Paleta dijelova također uključuje matice s obje strane, zatvorene dijelove, matice s navojem sa zaključavanjem kao i minijaturne izvedbe. Postoji paralelna linija proizvoda za umetanje u tiskane pločice.

 
PEM® Self-clinching nut
  • Veličine navoja: Od M2 do M12

  • Dostupno u raznim materijalima, izvedbama površina, dužinama i varijacijama

  • Navojni umetak | PEM®
  • Features
PEM® Round Self-Clinching Nut

Okrugle matice/umetci za uprešavanje prikladne su za vijačne spojeve otporne na uvrtanje, otporne s obje strane, u radnim komadima tankog zida. Modeli tipa RMHB posebno su dizajnirani za upotrebu u ograničenim instalacijskim prostorima kao minijaturni dizajni. Za razliku od matica, osovina/tijelo je zakovano. Iz tog je razloga udaljenost od ruba manje važan kriterij.

 
PEM® Round Self-Clinching Nut
  • Materijal: Pocinčani čelik, bezbojni pasivizirani
  • Veličine navoja: M3 - M4 - M5

  • Vijci s navojem za uprešavanje | PEM®
  • Features
PEM® Self-clinching pins

Vijci za uprešavanje za prolazne rupe su u nivou površine na strani glave nakon ugradnje. Stoga nije potrebno dodatno prirubljivanje ili zavarivanje. Prikladno za upotrebu u metalnim materijalima, u nekim slučajevima čak i za upotrebu u nehrđajućim čeličnim pločama. “Heavy-duty“ konstrukcije vijaka s izbočenom glavom nude još bolji otpor uvrtanja i izvlačenja. Posebni vijci za uporabu u slijepim rupama omogućuju skrivenu ugradnju.

 
PEM® Self-clinching pins
  • Veličine navoja: Od M2,5 do M10 i također u grubim navojima

  • Dostupno u raznim materijalima, izvedbama površina, dužinama i varijacijama

  • Samopričvrsni usadni vijci velike čvrstoće PEM®
  • Features
PEM® Self-clinching high-strength studs

Samopričvrsni usadni vijci s navojem koji pružaju vrlo veliki otpor pri zakretanju i izvlačenju.

PEM® Self-clinching high-strength studs
  • Vrste: HFH, HFHS, HFHD, HFHDS
  • Dostupne su izvedbe od različitih materijala, različitih duljina i varijacija

  • Vijci bez navoja za uprešavanje | PEM®
  • Features
PEM® Studs (Threadless)

Osim toga, dostupni su svornjaci bez navoja za metalne materijale. Oni se mogu koristiti kao pozicionirajuće igle ili plombe.

 
PEM® Studs (Threadless)
  • Dostupno u raznim materijalima, dužinama i varijacijama

  • Samopričvrsni odstojnici zatvorenog tipa PEM®
  • Features
PEM Self-Clinching Standoff

Nakon ugradnje samopričvrsni odstojnici za ugradnju kroz otvor poravnati su s površinom na strani glave. Stoga nije potrebno postaviti prirubnice niti zavarivati. Prikladni su za upotrebu na materijalima od metala, a u nekim se slučajevima mogu upotrijebiti i na pločama od nehrđajućeg čelika. Šesterokutna glava osigurava otpornost na zakretanje. Skrivena ugradnja moguća je s posebnim odstojnicima za upotrebu u slijepim rupama.

PEM Self-Clinching Standoff
  • Dostupne su izvedbe od različitih materijala, različitih duljina i varijacija
  • Veličine navoja: M3 – M4 – M5 i minijaturni navoji te različite opcije za ugradnju kroz otvor

  • Samopričvrsni odstojnici otvorenog tipa PEM®
  • Features
PEM® Self-clinching standoffs open type

Odstojnici za podžbuknu ugradnju utiskivanjem. Mogu se utisnuti u okrugle otvore, a šesterokutna glava osigurava otpornost na zakretanje.

PEM® Self-clinching standoffs open type
  • Dostupne su izvedbe od različitih materijala, različitih duljina i varijacija
  • Veličine navoja: M3 – M4 – M5 i minijaturni navoji te različite opcije za ugradnju kroz otvor

  • Samopričvrsni vijci za pričvršćivanje ploča PEM®
  • Features
PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws

Samopričvrsni vijci za pričvršćivanje ploča pričvrsni su vijci s oprugom ili bez nje. Pružaju različite mogućnosti za pričvršćivanje i otpuštanje, mogu se upotrebljavati na različitim potpornim površinama i dostupni su u različitim duljinama.

PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws
  • Dostupne su izvedbe od različitih materijala, različitih duljina i varijacija
  • Veličine navoja: M3 – M4 – M5 – M6

  • Odstojnik PEM®
  • Features
PEM Spacer

Odstojnici za ugradnju kroz otvor u obliku ključanice koji se utiskuju mogu se upotrebljavati na materijalima od metala. Omogućuju brzo spajanje i odspajanje komponenata.

PEM® Spacer
  • Nehrđajući čelik, odstojnici različitih duljina

  • SMT matice | PEM®
  • Features
PEM® SMT Nuts

Ove matice za uprešavanje zalijepljene su na traci i posebno su dizajnirane za ugradnju na tiskane pločice. Dostupno sa ili bez ljepila. Postavite lemljenjem. Kada se koristi ovaj postupak, ne postoji rizik od oštećenja pločice.

 
PEM® SMT Nuts
  • Materijal: Kalajisani čelik
  • Veličine navoja: M2 - M2.5 - M3 - M4 - M5

  • SMT odstojnici | PEM®
  • Features
PEM® SMT Spacers

Ovi odstojnici su zalijepljeni na traci i posebno su dizajnirani za ugradnju na PCB. Dostupno sa ili bez ljepila. Postavite lemljenjem. Kada se koristi ovaj postupak, ne postoji rizik od oštećenja tiskane pločice.

 
PEM® SMT Spacers
  • Materijal: Kalajisani čelik
  • Veličine navoja i dizajni: M3 i kroz rupe 3.6 - 4.2

PEMSERTER® preša i dodaci za umetanje
PEMSERTER® 4 & PEMSERTER® IN-DIE

Od ručnog modela preko poluautomatske verzije s opcijom pohrane vijaka, do visokotehnološkog stroja s četverosmjernim priključkom dohrane vijaka i robota, PEM® ima niz strojeva koji mogu pokriti svaki zahtjev. Moguće je čak i umetanje vijaka izravno u prešu.

> Sustavi za umetanje PEMSERTER®

Haeger® Insertion Presses & Accessories
Haeger® insertion presses

Naš višenamjenski strojni program za veću produktivnost i kvalitetu.

Svi PEM samostižući pričvršćivači mogu se pouzdano obraditi sa strojevima za utiskivanje.

Od vijaka s navojem i čahure do utisnutih matica i konektora.

Čak su i posebna rješenja lako moguća s opsežnim kompletom alata.

> Preše za umetanje Haeger®