WELKO® – ZAVARIVANJE VIJAKA

Zavarivanje vijaka pomoću pražnjenja kondenzatora već se godinama uspješno koristi u cijelom svijetu. Postupak zavarivanja provodi se pražnjenjem kondenzatora u vrlo kratkom vremenu od 1 - 3 ms (0,001 - 0,003 sek.) iz vrha paljenja elementa zavarivanja. Proces je više nego dokazao svoju vrijednost u konstrukciji vozila, u obradi lima i u ukrasnoj obradi metala.

 

KONDENZATORSKO ZAVARIVANJE

Proces paljenja vrha omogućava zavarivanje vijaka, svornjaka i igle veličine M3-M8 (M10) ili promjera 3-8 mm brzinom munje. Nepotrebno je navoditi da u našem asortimanu imamo i izolacijske igle, nazubljene igle i elemente uzemljenja.

Imamo širok izbor strojeva za zavarivanje sa najmodernijom tehnologijom, od pištolja do CNC sustava za zavarivanje u različitim veličinama i konfiguracijama.

  • WELKO® Vijci za zavarivanje sa navojem
FASTEKS WELKO® Welding studs
  • Materijali: A2 nehrđajući čelik, Čelik 37-3, pobakreni, Aluminij EN AW-AlMg3
  • Veličine navoja: M3 do M8
  • Drugi modeli na zahtjev

  • WELKO® Vijci za zavarivanje bez navoja
FASTEKS WELKO® Welding pins
  • Materijali: A2 nehrđajući čelik, Čelik 37-3, pobakreni, Aluminij EN AW-AlMg3
  • Veličine navoja: M3 do M8
  • Drugi modeli na zahtjev

  • WELKO® Čahure i odstojnici za zavarivanje
FASTEKS WELKO® Welding bushes
  • Materijali: A2 nehrđajući čelik, Čelik 37-3, pobakreni, Aluminij EN AW-AlMg3
  • Veličine navoja: M3 do M5
  • Drugi modeli na zahtjev

  • WELKO® Elementi uzemljenja
FASTEKS WELKO® Earth tags
  • Materijali: A2 nehrđajući čelik, Čelik 37-3, pobakreni, Aluminij EN AW-AlMg3
  • Tip: Tip L, Tip U
  • Drugi modeli na zahtjev

  • WELKO® Vijci za izolaciju
FASTEKS WELKO® Insulation fastener

Materijali:

  • Igle s izoliranom glavom: Nail: čelik 37-3, pobakreni, sa izolacijom osovine
  • Igle s izoliranom glavom: Disk: čelik 37-3, pocinčano
  • Izolacijski čavao, konusni: A2 nehrđajući čelik, Čelik 37-3, pobakreni
  • Klješta za izolaciju: 1.4301 nehrđajući čelik, Čelik 36-2, pocinčani
  • Drugi modeli na zahtjev