Real Time Manufacturing Services: Naručite i izvršite online proračun CNC tokarene i glodane dijelove

Trebate li uslugu strojne obrade prototipa ili prve male serije, na CNC tokarilicama i glodalicama? Idelano brzo, po pristupačnoj cijeni i pouzdano u smislu vremena? Bossard usluga proizvodnje u stvarnom vremenu (RMS) nudi Vam ovu priliku.

Prenesite svoje CNC 3D podatke na online platformu, kako biste u kratkom vremenu dobili ponudu s cijenom i datumom isporuke u stvarnom vremenu. Podaci se odmah obrađuju, analiziraju i mogu se izravno staviti u proizvodnju. Bossard Vas obskrbljuje sa gotovim CNC prototipovima i malim serijama, kako bi Vaš daljnji proces mogao biti planiran i pouzdan.

 

 

Kreirajte korisnički nalog:

Još nemate nalog na našoj SPRV platformi? Otvorite svoj korisnički nalog brzo i jednostavno. Registracija je besplatna i bez ikakvih obaveza

Prijavi se sada

Već posedujem korisnički nalog

Prijavite se sa svojom e-mail adresom i lozinkom.

Prijavite se

 

 

 

 

Christopher Winkler pokazat će vam prednosti naše usluge Real Time Manufacturing.

 

Order Turned and Milled Parts Online: How It Works

 

Real Time Manufacturing Services Workflow

 
  1. Register on our Real Time Manufacturing Services platform
  2. Upload your 3D data to the online portal (*.sat, .*sab, *.stp, *.step)
  3. Specify your product requirements
  4. Check and confirm all specifications in the overview
  5. Immediately receive an offer and an indication of the delivery time
  6. Accept the offer for the final assignment

 

Pogledajte kako biste saznali više o našim uslugama

 

Zašto se odlučiti za Real Time Manufacturing Services (RMS), koju osigurava Bossard

 
 

 

Icon Speed

Brzina

Odmah ćete dobiti ponudu s cijenom i rokom isporuke u stvarnom vremenu.

Icon Versatility

Raznolikost

Nudimo široku paletu obrađenih dijelova na CNC tokarilicama i glodalicama, izrađenih od različitih materijala i raznih varijacija. 

Icon Accuracy

Točnost

Nudimo i izrađujemo proizvodnju na temelju vaših crtežnih podataka i specifikacija. 

Icon Reliability

Pouzdanost

Možete se osloniti na ono što Vam obećavamo.

Icon Planability

Mogućnost planiranja

Možete znati kada i po kojoj cijeni će Vaš proizvod biti isporučen.

 

Naši proizvodni pogoni

 

Qualifikation in der Schraubtechnik

Proizvodnja se obavlja na modernim 4-osnim i 5-osnim CNC obradnim centrima, gdje se postižu najkvalitetniji rezultati u zadanim rokovima i po pristupačnim cijenama.

Portfelj materijala uključuje najčešće korišteni obrađeni čelik, obojene metale, plastiku kao i razne vrste specijalnog čelika. Osim toga, nudimo širok izbor raznih premaza i postupaka završne obrade za svaki materijal. Ako ponuđeni asortiman ne odgovara Vašim potrebama, SPRV tim za podršku rado će Vam dati ponudu koja odgovara Vašem zahtjevu.

  • Strojno obrađeni dijelovi: od Ø 2 mm do Ø 200 mm, dužine od 1-1000 mm
  • Dijelovi za glodanje: maksimalne dimenzije 500 mm x 700 mm x 300 mm (D x Š x V)

Koristeći proizvodnu aplikaciju u stvarnom vremenu, vršimo proračun prototipova i malih serija u stvarnom vremenu te obavljamo proizvodnju Vaših CNC dijelova u željenom vremenu. Ako trebate veće serije, rado ćemo Vam u kratkom roku dati individualnu ponudu.

 

Povezani sadržaj