SOUTHCO® – ZÁRÓ ELEMEK

Southco® program – Meggyőző megoldások gépészeti záróeszközökhöz

Legyen szó akár járművek vagy különleges járművek gyártásáról, gépészmérnöki munkáról, világítási vagy orvosi technológiákról, a Bossard termékei között számos zsanér- és zártechnológiai megoldás található.

  • CounterBalance - moduláris nagy terhelésű torziós rugós rendszer
SOUTHCO® CounterBalance - modular heavy duty torsion spring system
  • Nehéz csappantyúk és lemezek egyszerű pozicionálása és pozícióban tartása
  • Helyettesíti a gázrugókat és minimalizálja az emelőerőket
  • Karbantartást nem igényel, stabil hőmérsékletű és akár 100 000 ciklusig is ismételhető
  • Lehetővé teszi az önműködő nyitást, a szabad pozicionálást és a rögzített helyzeteket

> Videó

  • Zsanérok és pántok
SOUTHCO® Hinges and straps
  • Terhek flexibilis pozicionálása reteszelő és frikciós zsanérokkal
  • Maximálisan szerelés- és karbantartásbarát
  • Nagyobb biztonság és esztétikus, igényes kinézet a rejtett szerelés révén
  • Számos változat szinte minden igényes alkalmazáshoz

> Videó: Állandó nyomatékú kettős zsanér – AH-2E

  • Pozicionáló karok és kijelzőtartó elemek
SOUTHCO® Positioning arm and display carrier
  • Egyszerű kijelző-pozicionálás 22,6 kg-ig
  • Rugalmasan elfordítható / elforgatható / dönthető
  • Igényes kinézet a rejtett kábelvezetés révén
  • Hosszú élettartam > 20 000 ciklus
  • A moduláris építési mód révén rugalmasan kombinálható

> Videó: Az AV-D32 és W sorozat

  • Elektromechanikus zárak
SOUTHCO® Electronic access solutions
  • Megbízható működés és magas szintű mechanikus terhelhetőség
  • Alacsony áramfelvétel a reteszhajtással kombinált egyenáramú motornak köszönhetően
  • Nagyobb biztonság a rejtett szerelés és az ajtó-, ill. zárállapot-felügyelet révén
  • Intelligens vezérlés integrált mikroprocesszor és mechanikus vészkireteszelő funkció segítségével

  • Rotary kattanózáras reteszrendszer
SOUTHCO® Rotary push-to-close system
  • Egyszerű nyitás közvetlen működtetés vagy távkioldás útján
  • Egy- vagy kétfokozatú zárás nyomva zárással (FMVSS 206)
  • Számos elektronikus / mechanikus működtetővel és kioldóval kompatibilis
  • Számos változatban elérhető, akár 12 000 N max. mechanikus terhelhetőséggel

> Videó: Forgó zárrendszer – R4

  • Retesz- és kompressziós zárak
SOUTHCO® Cam- and compression-latches
  • A kompresszió lehetővé teszi a tömítő és rezgésmentes zárást
  • Kézzel, szerszámmal vagy kulccsal működtethető kivitelek
  • Változatos megtartási zónák beállítható vagy rögzített reteszekkel
  • IP/NEMA védelmi fokozat számos változatnál

  • Be- és kinyomózárak
SOUTHCO® Push-in and pull-out locks
  • Egyszerű nyitás és zárás 90°-os elfordítással
  • Változatos megtartási zónák beállítható vagy rögzített reteszekkel
  • Kézzel, szerszámmal vagy kulccsal működtethető kivitelek
  • IP/NEMA védelmi fokozat számos változatnál

  • Kattanózárak
SOUTHCO® Push-to-close latches
  • Kényelmes bezárás egyszerű nyomva zárással
  • Látható vagy rejtett hozzáférés
  • Kézzel vagy kulccsal működtethető kivitelek
  • Gyors reteszelődő egyfuratos szerelés számos változatnál

  • Szorítózárak
SOUTHCO® Draw latches
  • Lemezek kerülnek összehúzásra és biztonságosan pozícióban maradnak
  • Rezgésmentes a szorító bilincsnek vagy az elasztikus szorítószalagoknak köszönhetően
  • Beállítható változatok rugalmas megtartási zónákhoz és szerelési tűrések kiegyenlítéséhez
  • Biztosítási opciók biztosítórugóval vagy függőlakattal
 

  • Lengő- és tolóajtózárak
SOUTHCO® Locks for swing doors and sliding doors
  • Gyors nyitás és zárás negyed fordulattal (kézi vagy szerszámos működtetéssel)
  • Elveszíthetetlen szerelés (gépi berendezésekről szóló irányelv / elektromos készülékek)
  • Rendkívüli rezgésállóság
  • Megismételhető működtetés beállított működtető erővel 

> Videó: DZUS® negyedfordulatos rögzítők

  • Elveszíthetetlen csavarok
SOUTHCO® Captive screws
  • Elveszíthetetlen a tartó lemezben
  • Kézzel vagy szerszámmal működtethető kivitelek
  • Változatok színkóddal ellátott gombbal
  • Különböző telepítési lehetőségek és működtetési módok széles választéka
 

    • Billenő- forgókaros és többpontos rendszerek
    SOUTHCO® Turn-and-tilt and multi-point systems
    • Egyszerű működtetés felemelés és forgatás útján
    • Használható 1-pontos vagy többpontos reteszelésként
    • Biztonsági opciók kézi, kulcsos és szerszámmal való működtetéshez
    • Különböző zárórúd-opciók

    • Fogantyúk és süllyesztett fogantyúk
    SOUTHCO® Handles and recessed grips
    • Gyors, egyszerű felszerelés
    • Takart fogantyúk lapos címkével