PEM® – BEPRÉSELHETŐ RÖGZÍTŐELEMEK

A PEM® bepréselhető rögzítőelemeket a munkadarabban lévő felvevő lyukba kell beültetni. Ott a bepréselhető rögzítőelem kiszorítja a munkaanyagot a furat térségében. Ez a munkaanyag hidegformálással a rögzítőelem szárrészének hátsó leszúrásába folyik. Egy fogazat vagy egy speciális fejforma megakadályozza az elem elforgását – a bepréselhető rögzítőelem eggyé válik a munkadarabbal. Ráadásul a PEM® bepréselhető rögzítőelemek nem okoznak sérülést vagy dudorodást az építőelem hátoldalán. 

Előnyök:

  • Rendkívül nagy terhelhetőség még vékonylemezekben is 0,5 mm-től
  • Nincs szükség a furat speciális kezelésére
  • Nem kell menetet utánvágni
  • Ideális bevont felületekhez is
  • Nagy pozícionálási pontosság

  • Bepréselhető anyák | PEM®
  • Features
PEM® Self-clinching nut

A bepréselhető anyák nagy csavarodási- és kiszakadási erővel rendelkeznek. Különböző szárhosszal kaphatók. A bepréselhető anyák használhatók fémes munkaanyagokhoz, részben még VA-lemezbe is beültethetők. Az alkatrész program tartalmaz anyákat is, amelyek egyik oldalon sem állnak ki, zárt elemeket, menetbiztosításos anyákat, valamint miniatűr kiviteleket is.  Ezzel párhuzamosan van egy nyákokba való bepréselésre szolgáló termékvonal.


PEM® Self-clinching nut
  • Különböző anyagból, felületkivitellel, hosszban és változatokban kaphatók
  • Menetméretek: M2 - M12-ig

  • Kerek beszegecselhető anyák | PEM®
  • Features
PEM® Round Self-Clinching Nut

A kerek beszegecselhető anyák a forgás-biztos, kétoldalt megterhelhető vékonyfalú munkaanyagok csavarkötéseihez alkalmasak.   Az RMHB típusú kivitelek szűk beépítési területre lettek speciálisan miniatűr formában kifejlesztve. A bepréselhető anyákkal ellentétben a szár szegecselve lesz.  Ebből kifolyólag a peremtávolság egy alárendelt dolog.


PEM® Round Self-Clinching Nut
  • Munkaanyag: Horganyzott acél, színtelen passzivált
  • Menetméretek: M3 - M4 - M5

  • Bepréselhető menetes csapszegek | PEM®
  • Features
PEM® Self-clinching pins

Az átmenő lyukakba bepréselhető csapszegek a bepréselés után a fej oldalán síkban vannak. Ehhez nem kell külön tömöríteni vagy odahegeszteni. Alkalmazhatók fémes munkaanyagokhoz, részben VA-lemezekhez is. Kiálló fejű nagy teherbírású csavarok még nagyobb csavarodási- és áthúzó erőt nyújtanak. A zsákfuratokban alkalmazható speciális csapszegek „láthatatlan” szerelést tesznek lehetővé.


PEM® Self-clinching pins
  • Különböző anyagokból, felületkivitelben, hosszban és változatokban kaphatók
  • Menetméretek: M2,5 - M10-ig, valamint durvamenet

  • PEM® nagy szilárdságú bepréselhető csapszegek
  • Features
PEM® Self-clinching high-strength studs

A bepréselhető menetes csapszegek rendkívül ellenállóak a magas kihajtási nyomatékkal és áthúzással szemben.

PEM® Self-clinching high-strength studs
  • Típus: HFH, HFHS, HFHD, HFHDS
  • Többféle anyagban, hosszúságban és változatban elérhető

  • Bepréselhető csapszegek (menet nélkül)| PEM®
  • Features
PEM® Studs (Threadless)

Kiegészítőleg kaphatók fémes munkaanyagokhoz menet nélküli bepréselhető csapszegek. Ezeket rögzítésre vagy pozícionálásra lehet használni.


PEM® Studs (Threadless)
  • Különböző anyagokból, hosszban és változatokban kaphatók

  • Bepréselhető perselyek | PEM®
  • Features
PEM Self-Clinching Standoff

Az átmenő lyukakba bepréselhető perselyek a bepréselés után a fej oldalán síkban vannak. Ehhez nem kell külön tömöríteni vagy odahegeszteni. Nyitott és zárt kivitelben kaphatók. Alkalmazhatók fémes munkaanyagokhoz, részben VA-lemezekhez is. Az elcsavarodás ellen a hatlapú fej gondoskodik. A zsákfuratokban alkalmazható speciális perselyek „láthatatlan” szerelést tesznek lehetővé.


PEM Self-Clinching Standoff
  • Menetméretek: M3 – M4 – M5 valamint miniatűr menetméretek és különböző átmenő lyukas opciók
  • Különböző anyagokból, hosszban és változatokban kaphatók

  • PEM® nyitott típusú bepréselhető perselyek
  • Features
PEM® Self-clinching standoffs open type

Perselyek síkban történő, sajtolóillesztéses rögzítéshez. Kerek furatokba illeszthető, a hatszögletű fej megakadályozza az elfordulást.

PEM® Self-clinching standoffs open type
  • Többféle anyagban, hosszúságban és változatban elérhető
  • Menetméretek: M3 – M4 – M5 és miniatűr menetméretek, valamint különböző átmenőfuratos lehetőségek

  • Bepréselhető- és gyorszáró csavarok | PEM®
  • Features
PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws

A bepréselhető- gyorszáró csavarok elveszíthetetlen rugóval ellátott, vagy a nélküli csavarok.  Nagy választék a különböző rögzítési- és lazítási lehetőségektől a különböző felfekvő felületekig és csavarhosszig.


PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws
  • Menetméretek: M3 - M4 - M5 - M6
  • Különböző anyagokból, hosszban és változatokban kaphatók

  • Távtartók | PEM®
  • Features
PEM Spacer

A „kulcslyuk”- szereléshez való bepréselhető távtartók fémes munkaanyagokba szerelhetők. Lehetővé teszik az építőelemek gyors fel és leszerelését.


PEM® Spacer
  • Rozsdamentes acél, különböző táv-hosszban

  • SMT-alkalmas anyák | PEM®
  • Features
PEM® SMT Nuts

Ezek a bepréselhető anyák szalagba vannak fűzve, és speciálisan nyákokba ültetésre szolgálnak. Ragasztóponttal vagy a nélkül kaphatók. Beültethető forrasztással, úgy az átmenő érintkezéses, mint a fémmel nem bevont furatokba is.  Ez az eljárás kizárja a nyákok sérülésének lehetőségét.


PEM® SMT Nuts
  • Munkaanyag: Cinezett acél
  • Menetméretek: M2 - M2.5 - M3 - M4 - M5

  • SMT-alkalmas távtartó perselyek | PEM®
  • Features
PEM® SMT Spacers

Ezek a bepréselhető távtartó-perselyek szalagba vannak fűzve, és speciálisan nyákokba ültetésre szolgálnak. Kaphatók ragasztóponttal és a nélkül. Beültethető forrasztással, úgy az átmenő érintkezéses, mint a fémmel nem bevont furatokba is. Ez az eljárás kizárja a nyákok sérülésének lehetőségét.


PEM® SMT Spacers
  • Menetméretek és kivitelek: M3 és 3,6 – 4,2 átmenő furatok

  • Munkaanyag: Cinezett acé

Brosúra letöltése

PEMSERTER® Bepréselő gépek & tartozékok
PEMSERTER® 4 & PEMSERTER® IN-DIE

A kezdő kézi modelltől, a félautomatikus változaton át, egészen a 4-szeres beültető hightech gépekig és robotgép csatlakozásig a PEM® minden követelményhez igényekre szabott gépprogramot kínálja. Még a felhasználó présébe való közvetlen rögzítőelem adagolás is megoldható.

> PEMSERTER® sajtolórendszerek

PEMSERTER® sajtológépek és tartozékaik
Haeger® insertion presses

Nagyobb termelékenységet és jobb minőséget eredményező multifunkciós gépprogram.

Minden PEM bepréselhető rögzítőelem megbízhatóan használható a sajtológépekkel.

A menetes csavaroktól és perselyektől kezdve a sajtolható csavarokig és kötésekig.

A sokoldalú eszközkészletnek köszönhetően még a különleges megoldások is könnyedén kivitelezhetők.

> Haeger® sajtológépek