WELKO® – CSAPHEGESZTÉS

A csúcsgyújtásos csaphegesztést világszerte évek óta eredményesen alkalmazzák. A hegesztési folyamatot nagyon rövid idejű kondenzátor kisülések 1 - 3 ms (0.001 – 0.003 s) idézik elő a hegesztőelem gyújtócsúcsán keresztül. Ez az eljárás nagyon jól bevált a járműgyártásban, a lemezmegmunkálásnál és a dekoratív fémalkotásnál.

 

CSÚCSGYÚJTÁSOS CSAPHEGESZTÉS

A csúcsgyújtásos eljárás lehetővé teszi a csavarok, hüvelyek és tüskék villámgyors felhegesztését az M3-M8 (M10), ill. 3-8 mm átmérő tartományban. Termékportfóliónkon természetesen kaphatók szigetelőszegek, tányértüskék és földelőfülek.


Különböző méretű és konfigurációjú, legmodernebb technológiájú csavarhegesztő készülékek, hegesztőpisztolyok, sőt CNC csavarhegesztő berendezések széleskörű választékát kínáljuk.

  • WELKO® Hegesztőcsavarok
FASTEKS WELKO® Welding studs
  • Anyagok: A2 rozsdamentes acél, 37-3 acél, vörösréz bevonattal, EN AW-AlMg3 alumínium
  • Menetméretek: M3 - M8-ig
  •  További kivitelek kérésre

  • WELKO® Hegesztőtüskék
FASTEKS WELKO® Welding pins
  • Anyagok: A2 rozsdamentes acél, 37-3 acél, vörösréz bevonattal, EN AW-AlMg3 alumínium
  • Menetméretek: M3 - M8-ig
  • További kivitelek kérésre

  • WELKO® Hegesztőhüvelyek
FASTEKS WELKO® Welding bushes
  • Anyagok: A2 rozsdamentes acél, 37-3 acél, vörösréz bevonattal, EN AW-AlMg3 alumínium
  • Menetméretek: M3 - M5-ig
  • További kivitelek kérésre

  • Földelősaruk
FASTEKS WELKO® Earth tags
  • Anyagok: A2 rozsdamentes acél, 37-3 acél, vörösréz bevonattal, EN AW-AlMg3 alumínium
  • Kivitelek: L típus, U típus
  • További kivitelek kérésre
     

  • WELKO® Szigetésrögzítők
FASTEKS WELKO® Insulation fastener

Anyagok:

  • Szigetelőtárcsa csapok: Szeg: 37-3 acél, vörösréz bevonattal, szárszigeteléssel
  • Szigetelőtárcsa csapok: Tárcsa: 37-3 acél, horganyzott
  • Kúphegyű szigetelőszegek: A2 rozsdamentes acél, 37-3 acél, vörösréz bevonattal
  • Szigetelő clipek: 1.4301 rozsdamentes acél, 36-2 acél, horganyzott
  • További kivitelek kérésre